Bornier compact à vis, bornier de carte CI, PT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1935844
1935860
1935886
1935899
1935909
1987656
1987672
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de connexions électriques

2.63 €

100 44 jours 9

3.21 €

100 32 jours 11

3.80 €

50 44 jours 13

4.09 €

50 44 jours 14

4.38 €

50 40 jours 15

5.26 €

50 32 jours 18

5.84 €

50 32 jours 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 17.6 Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 400
Température de service(°C) -40|100 Type de fixation Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 V0
Nombre de niveaux 1 Surtension admissible(kV) 4 Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Connecteur de conducteur Connexion à vis Connecteur de carte CI Connexion à souder
Diamètre de broche de connexion(mm) 1.3 Longueur de broche(mm) 4.1 Matériau de la surface de connexion Étain
Connexions à espacement modulaire(mm) 5 Type de bande Sans Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.5|4
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.5|2.5 Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.5|2.5 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.5|1.5
Indice de protection (IP), monté Matériau du corps isolant Autre Connexion angle carte CI/conducteur 0°/180° (horizontal)
Type de fixation pour carte CI Contact de connexion Courant nominal ln(A) 32

Assistance technique