Plaque d’entretoise, GRZ

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1724628

Référence pièce
1724628
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.51 €

400 18 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) Couleur de boîtier Noir Tension nominale(V)
Température de service(°C) -|- Type de fixation Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94
Nombre de niveaux Surtension admissible(kV) Catégorie de surtension
Degré de pollution 2 Connecteur de conducteur Connecteur de carte CI
Diamètre de broche de connexion(mm) Longueur de broche(mm) Matériau de la surface de connexion Étain
Connexions à espacement modulaire(mm) 0 Type de bande Sans Section de conducteur plein connectable(mm²) -|-
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²) -|- Section de conducteur multibrin connectable(mm²) -|-
Indice de protection (IP), monté Matériau du corps isolant Connexion angle carte CI/conducteur
Type de fixation pour carte CI Courant nominal ln(A) Nombre de connexions électriques 1

Vous vous trouvez sur la page de Plaque d’entretoise, GRZ, le numéro d'article est le suivant: 1724628.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1724628.

Assistance technique