Bornier de carte CI, MKKDS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1700812
1709432
1751468
1751484
1751510
1760581
1805119
1856100
1870909
1986482
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur
(mm)
Couleur de boîtier Tension nominale
(V)
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 Nombre de niveaux Surtension admissible
(kV)
Connecteur de conducteur Connecteur de carte CI Diamètre de broche de connexion
(mm)
Longueur de broche
(mm)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Matériau du corps isolant Type de fixation pour carte CI Courant nominal ln
(A)
Nombre de connexions électriques

9.01 €

50 33 jours 29.5Vert400V024Connexion à visConnexion à souder1.33.55.080.14|2.50.25|10.14|10.14|1AutreContact de connexion17.59

11.01 €

50 33 jours 29.5Vert400V024Connexion à visConnexion à souder1.33.55.080.14|2.50.25|10.14|10.14|1AutreContact de connexion17.511

8.62 €

50 7 jours 19.7Vert200V022.5Connexion à visConnexion à souder1.13.53.50.14|1.50.25|0.50.14|0.50.14|0.5AutreContact de connexion89

10.54 €

50 7 jours 19.7Vert200V022.5Connexion à visConnexion à souder1.13.53.50.14|1.50.25|0.50.14|0.50.14|0.5AutreContact de connexion811

13.41 €

50 7 jours 19.7Vert200V022.5Connexion à visConnexion à souder1.13.53.50.14|1.50.25|0.50.14|0.50.14|0.5AutreContact de connexion814

3.31 €

100 47 jours 36.5Vert40041.355.08-|--|--|-0.2|1.5222

11.58 €

50 47 jours 36.5Vert40041.3550.2|40.25|2.50.2|2.50.2|1.5229

10.29 €

50 42 jours 36.5Noir40041.355.08-|--|--|-0.2|1.5228

10.29 €

50 47 jours 36.5Vert400V041.355.080.2|40.25|2.50.2|2.50.2|1.5Autre228

10.01 €

50 33 jours 29.5Vert400V024Connexion à visConnexion à souder1.33.55.080.14|2.50.25|10.14|10.14|1AutreContact de connexion17.510

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température de service(°C) -|- Type de fixation Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Matériau de la surface de connexion Étain Type de bande Sans
Indice de protection (IP), monté Connexion angle carte CI/conducteur 0°/180° (horizontal)

Assistance technique