Bornier de carte CI, MKDSN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1729212
1729267
1753611
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur de boîtier Tension nominale
(V)
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 Connecteur de carte CI Connexions à espacement modulaire
(mm)
Nombre de connexions électriques

3.87 €

80 7 jours Vert400V0Connexion à souder5.0811

5.62 €

40 72 jours Vert400V0Connexion à souder516

3.26 €

60 72 jours Noir320Connexion THR58

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 13.5 Température de service(°C) -40|100 Type de fixation
Nombre de niveaux 1 Surtension admissible(kV) 4 Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Connecteur de conducteur Connexion à vis Diamètre de broche de connexion(mm) 1.3
Longueur de broche(mm) 3.5 Matériau de la surface de connexion Étain Type de bande Sans
Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.14|1.5 Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|1 Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.14|1
Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.14|0.75 Indice de protection (IP), monté Matériau du corps isolant Autre
Connexion angle carte CI/conducteur 0°/180° (horizontal) Type de fixation pour carte CI Contact de connexion Courant nominal ln(A) 13.5

Assistance technique