Bornier de carte CI, FFKDS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1847494

Référence pièce
1847494
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.58 €

500 82 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 13.4 Couleur de boîtier Noir Tension nominale(V) 320
Température de service(°C) -|- Type de fixation Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94
Nombre de niveaux 1 Surtension admissible(kV) 4 Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Connecteur de conducteur Connecteur de carte CI Connexion à souder
Diamètre de broche de connexion(mm) 1.3 Longueur de broche(mm) 3.4 Matériau de la surface de connexion Étain
Connexions à espacement modulaire(mm) 5.08 Type de bande Sans Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.2|1.5
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|0.75 Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.2|0.75 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) -|-
Indice de protection (IP), monté Matériau du corps isolant Autre Connexion angle carte CI/conducteur 90° (verticalement vers le haut)
Type de fixation pour carte CI Contact de connexion Courant nominal ln(A) 15 Nombre de connexions électriques 1

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de carte CI, FFKDS, le numéro d'article est le suivant: 1847494.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1847494.

Assistance technique