Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1703528 |
1704310 |
1704407 |
1719192 |
1719202 |
1719215 |
1719228 |
1719231 |
1719244 |
1719260 |
1719273 |
1719286 |
1719299 |
1719367 |
1719383 |
1719396 |
1719406 |
1719419 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Tension nominale (V) | Surtension admissible (kV) | Diamètre de broche de connexion (mm) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Connexion angle carte CI/conducteur | Courant nominal ln (A) | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.76 € | 50 | 47 jours | 16.9 | 400 | 4 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 24 | 27 | |||
5.58 € | 50 | 19 jours | 16.9 | 400 | 4 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 24 | 14 | |||
8.37 € | 50 | 47 jours | 16.9 | 400 | 4 | 1.1 | 2.5 | 5 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 0.2|2.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 24 | 21 | |||
2.63 € | 100 | 7 jours | 24.2 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0°/180° (horizontal) | 41 | 2 | |||
3.95 € | 50 | 7 jours | 24.2 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0°/180° (horizontal) | 41 | 3 | |||
5.26 € | 50 | 7 jours | 24.2 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0°/180° (horizontal) | 41 | 4 | |||
6.58 € | 50 | 7 jours | 24.2 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0°/180° (horizontal) | 41 | 5 | |||
7.89 € | 50 | 35 jours | 24.2 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0°/180° (horizontal) | 41 | 6 | |||
9.21 € | 50 | 35 jours | 24.2 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0°/180° (horizontal) | 41 | 7 | |||
11.84 € | 50 | 35 jours | 24.2 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0°/180° (horizontal) | 41 | 9 | |||
13.15 € | 50 | 7 jours | 24.2 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0°/180° (horizontal) | 41 | 10 | |||
14.47 € | 50 | 35 jours | 24.2 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0°/180° (horizontal) | 41 | 11 | |||
15.78 € | 50 | 35 jours | 24.2 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 0°/180° (horizontal) | 41 | 12 | |||
9.20 € | 50 | 7 jours | 19 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 90° (verticalement vers le haut) | 41 | 7 | |||
11.83 € | 50 | 7 jours | 19 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 90° (verticalement vers le haut) | 41 | 9 | |||
13.14 € | 50 | 35 jours | 19 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 90° (verticalement vers le haut) | 41 | 10 | |||
14.45 € | 50 | 35 jours | 19 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 90° (verticalement vers le haut) | 41 | 11 | |||
15.77 € | 50 | 35 jours | 19 | 1000 | 8 | 2.1 | 4.6 | 7.5 | 0.2|10 | 0.25|6 | 0.2|6 | 0.2|6 | 90° (verticalement vers le haut) | 41 | 12 |
Loading...
Couleur de boîtier | Vert | Température de service(°C) | -40|100 | Type de fixation | — |
---|---|---|---|---|---|
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | V0 | Nombre de niveaux | 1 | Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 | Connecteur de conducteur | — | Connecteur de carte CI | Connexion à souder |
Matériau de la surface de connexion | Étain | Type de bande | Sans | Indice de protection (IP), monté | — |
Matériau du corps isolant | Autre | Type de fixation pour carte CI | Contact de connexion |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Tension nominale(V)
Surtension admissible(kV)
Diamètre de broche de connexion(mm)
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Section de conducteur plein connectable(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
Connexion angle carte CI/conducteur
Courant nominal ln(A)
Nombre de connexions électriques
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles