Bornier de carte CI, MKDSD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1705595
1705618
1705621
1705634
1730557
1730560
1730573
1730586
1730599
1730609
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur
(mm)
Tension nominale
(V)
Diamètre de broche de connexion
(mm)
Longueur de broche
(mm)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Courant nominal ln
(A)
Nombre de connexions électriques

4.54 €

50 35 jours 15.33201.12.73.810.14|1.50.25|1.50.14|1.50.14|0.587

5.84 €

50 35 jours 15.33201.12.73.810.14|1.50.25|1.50.14|1.50.14|0.589

6.49 €

50 35 jours 15.33201.12.73.810.14|1.50.25|1.50.14|1.50.14|0.5810

7.14 €

50 35 jours 15.33201.12.73.810.14|1.50.25|1.50.14|1.50.14|0.5811

6.30 €

50 28 jours 21.74001.43.75.080.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.75247

7.21 €

50 28 jours 21.74001.43.75.080.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.75248

8.11 €

50 28 jours 21.74001.43.75.080.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.75249

9.01 €

50 28 jours 21.74001.43.75.080.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.752410

9.91 €

50 28 jours 21.74001.43.75.080.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.752411

10.81 €

50 28 jours 21.74001.43.75.080.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.752412

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur de boîtier Vert Température de service(°C) -|- Type de fixation
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 V0 Nombre de niveaux 1 Surtension admissible(kV) 4
Catégorie de surtension III Degré de pollution 2 Connecteur de conducteur Connexion à vis
Connecteur de carte CI Connexion à souder Matériau de la surface de connexion Étain Type de bande Sans
Indice de protection (IP), monté Matériau du corps isolant Autre Connexion angle carte CI/conducteur 0°/180° (horizontal)
Type de fixation pour carte CI Contact de connexion

Assistance technique