Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1705666 |
1731905 |
1732153 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Tension nominale (V) | Température de service (°C) | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | Nombre de niveaux | Surtension admissible (kV) | Catégorie de surtension | Longueur de broche (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Courant nominal ln (A) | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.35 € | 50 | 75 jours | 51.2 | 400 | -40|100 | — | 4 | 4 | III | 3.4 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 12 | 2 | |||
85.64 € | 10 | 28 jours | 51.2 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 4 | III | 3.4 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | -|- | 12 | 32 | |||
0.77 € | 250 | 96 jours | — | — | -|- | — | 1 | — | — | 3.5 | 0.2|4 | -|- | 0.2|0.2 | -|- | 22 | 1 |
Loading...
Couleur de boîtier | Vert | Type de fixation | — | Degré de pollution | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Connecteur de conducteur | Connexion à ressort | Connecteur de carte CI | Connexion à souder | Diamètre de broche de connexion(mm) | 1.3 |
Matériau de la surface de connexion | Étain | Connexions à espacement modulaire(mm) | 5.08 | Type de bande | Sans |
Indice de protection (IP), monté | — | Matériau du corps isolant | Autre | Connexion angle carte CI/conducteur | 45°/135° (incliné vers le bas) |
Type de fixation pour carte CI | Contact de connexion |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Tension nominale(V)
Température de service(°C)
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94
Nombre de niveaux
Surtension admissible(kV)
Catégorie de surtension
Longueur de broche(mm)
Section de conducteur plein connectable(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
Courant nominal ln(A)
Nombre de connexions électriques
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles