Bornier de carte CI, SMKDSNF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1877533
1877546
1877559
1877575
1877588
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de connexions électriques

4.94 €

50 36 jours 7

5.64 €

50 15 jours 8

6.35 €

50 33 jours 9

7.76 €

50 15 jours 11

8.47 €

50 18 jours 12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 15.5 Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 400
Température de service(°C) -40|100 Type de fixation Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 V0
Nombre de niveaux 1 Surtension admissible(kV) 4 Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Connecteur de conducteur Connexion à vis Connecteur de carte CI Connexion à souder
Diamètre de broche de connexion(mm) 1.3 Longueur de broche(mm) 3.5 Matériau de la surface de connexion Étain
Connexions à espacement modulaire(mm) 5.08 Type de bande Sans Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.14|1.5
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|1.5 Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.14|1.5 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.14|0.75
Indice de protection (IP), monté Matériau du corps isolant Autre Connexion angle carte CI/conducteur 45°/135° (incliné vers le bas)
Type de fixation pour carte CI Contact de connexion Courant nominal ln(A) 12

Assistance technique