Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1708284 |
1760620 |
1760633 |
1766967 |
1766970 |
1768350 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur de boîtier | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Courant nominal ln (A) | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.62 € | 30 | 37 jours | Vert | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 12 | 7 | |||
3.65 € | 50 | 40 jours | Vert | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 17.5 | 4 | |||
22.81 € | 50 | 40 jours | Vert | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 17.5 | 25 | |||
19.87 € | 10 | 37 jours | — | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 12 | 21 | |||
24.60 € | 10 | 37 jours | — | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 12 | 26 | |||
29.20 € | 10 | 40 jours | Vert | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | 17.5 | 32 |
Loading...
Hauteur(mm) | 29 | Tension nominale(V) | 400 | Température de service(°C) | -40|100 |
---|---|---|---|---|---|
Type de fixation | — | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | V0 | Nombre de niveaux | 2 |
Surtension admissible(kV) | 4 | Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 |
Connecteur de conducteur | Connexion à ressort | Connecteur de carte CI | Connexion à souder | Diamètre de broche de connexion(mm) | 1.3 |
Longueur de broche(mm) | 3.5 | Matériau de la surface de connexion | Étain | Connexions à espacement modulaire(mm) | 5.08 |
Type de bande | Sans | Section de conducteur multibrin connectable(mm²) | -|- | Indice de protection (IP), monté | — |
Matériau du corps isolant | Autre | Connexion angle carte CI/conducteur | 45°/135° (incliné vers le bas) | Type de fixation pour carte CI | Contact de connexion |
Configurer
Propriétés de base
Couleur de boîtier
Section de conducteur plein connectable(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Courant nominal ln(A)
Nombre de connexions électriques
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles