Bornier de carte CI, MKDSO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1707218
1707247
2199676
2199773
2278393
2278416
2278429
2278445
2278458
2707932
2707945
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur de boîtier Tension nominale
(V)
Température de service
(°C)
Surtension admissible
(kV)
Diamètre de broche de connexion
(mm)
Longueur de broche
(mm)
Matériau de la surface de connexion Connexions à espacement modulaire
(mm)
Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Connexion angle carte CI/conducteur Courant nominal ln
(A)
Nombre de connexions électriques

2.89 €

250 7 jours Vert400-|-41.43.5Étain50.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.750°/180° (horizontal)243

4.12 €

250 7 jours Vert400-|-41.43.5Étain50.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.750°/180° (horizontal)244

2.81 €

100 7 jours Autre630-|-61.43.5Étain7.50.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|0.75242

2.81 €

100 7 jours Autre630-|-61.43.5Étain7.50.2|2.50.25|2.50.2|2.50.2|0.75242

6.47 €

50 40 jours Autre160-40|1052.51.23Étain3.50.14|1.50.25|1.50.14|1.50.08|0.50°/180° (horizontal)85

6.47 €

50 60 jours Autre160-40|1052.51.23Étain3.50.14|1.50.25|1.50.14|1.50.08|0.50°/180° (horizontal)85

5.17 €

50 7 jours Autre160-40|1052.51.23Étain3.50.14|1.50.25|1.50.14|1.50.08|0.50°/180° (horizontal)84

3.54 €

100 40 jours Autre160-40|1052.51.23Étain3.50.14|1.50.25|1.50.14|1.50.08|0.50°/180° (horizontal)83

3.54 €

100 40 jours Autre160-40|1052.51.23Étain3.50.14|1.50.25|1.50.14|1.50.08|0.50°/180° (horizontal)84

17.21 €

11 12 jours Vert400-|-450.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.750°/180° (horizontal)243

16.42 €

20 12 jours Vert400-|-450.14|2.50.25|2.50.14|2.50.14|0.750°/180° (horizontal)244

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) Type de fixation Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 V0
Nombre de niveaux Catégorie de surtension III Degré de pollution 2
Connecteur de conducteur Connecteur de carte CI Type de bande
Indice de protection (IP), monté Matériau du corps isolant Autre Type de fixation pour carte CI

Assistance technique