Bornier de carte CI, MKDSB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1717431
1717457
1904435
1907199
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Nombre de connexions électriques

1.62 €

150 37 jours 5.082

2.43 €

100 37 jours 5.083

7.30 €

50 44 jours 59

5.68 €

50 44 jours 57

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 18 Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 400
Température de service(°C) -|- Type de fixation Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 V0
Nombre de niveaux 1 Surtension admissible(kV) 4 Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Connecteur de conducteur Connexion à vis Connecteur de carte CI Connexion à souder
Diamètre de broche de connexion(mm) 1.3 Longueur de broche(mm) Matériau de la surface de connexion Étain
Type de bande Sans Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.2|4 Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|2.5
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.2|2.5 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.2|1.5 Indice de protection (IP), monté
Matériau du corps isolant Autre Connexion angle carte CI/conducteur 0°/180° (horizontal) Type de fixation pour carte CI Contact de connexion
Courant nominal ln(A) 24

Assistance technique