Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1724026 |
1727780 |
1727803 |
1727816 |
1727829 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Tension nominale (V) | Température de service (°C) | Surtension admissible (kV) | Diamètre de broche de connexion (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Type de fixation pour carte CI | Courant nominal ln (A) | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.43 € | 100 | 7 jours | 40.1 | 400 | -40|100 | 4 | 1.3 | 5.08 | 0.14|2.5 | 0.25|1.5 | 0.14|1.5 | 0.14|1 | — | 15 | 3 | |||
12.91 € | 50 | 68 jours | 27.4 | 160 | -|- | 2.5 | 1.1 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | Contact de connexion | 8 | 7 | |||
16.60 € | 50 | 7 jours | 27.4 | 160 | -|- | 2.5 | 1.1 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | Contact de connexion | 8 | 9 | |||
18.45 € | 50 | 7 jours | 27.4 | 160 | -|- | 2.5 | 1.1 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | Contact de connexion | 8 | 10 | |||
20.29 € | 50 | 68 jours | 27.4 | 160 | -|- | 2.5 | 1.1 | 3.81 | 0.14|1.5 | 0.25|0.5 | 0.14|0.5 | 0.14|0.5 | Contact de connexion | 8 | 11 |
Loading...
Couleur de boîtier | Vert | Type de fixation | — | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de niveaux | 3 | Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 |
Connecteur de conducteur | Connexion à vis | Connecteur de carte CI | Connexion à souder | Longueur de broche(mm) | 3.5 |
Matériau de la surface de connexion | Étain | Type de bande | Sans | Indice de protection (IP), monté | — |
Matériau du corps isolant | Autre | Connexion angle carte CI/conducteur | 0°/180° (horizontal) |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Tension nominale(V)
Température de service(°C)
Surtension admissible(kV)
Diamètre de broche de connexion(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Section de conducteur plein connectable(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
Type de fixation pour carte CI
Courant nominal ln(A)
Nombre de connexions électriques
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles