Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1703651 |
1703652 |
1704335 |
1729292 |
1736793 |
1760646 |
1891454 |
1891506 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Tension nominale (V) | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | Surtension admissible (kV) | Diamètre de broche de connexion (mm) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Courant nominal ln (A) | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.19 € | 100 | 7 jours | 17.5 | 400 | — | 4 | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | -|- | 24 | 6 | |||
4.38 € | 50 | 96 jours | 17.5 | 400 | — | 4 | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | -|- | 24 | 12 | |||
7.66 € | 50 | 28 jours | 17.7 | 400 | — | 4 | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | -|- | 24 | 21 | |||
4.22 € | 50 | 28 jours | 16.25 | 400 | V0 | 4 | 1.1 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | -|- | 16 | 12 | |||
4.05 € | 50 | 47 jours | 27.6 | 630 | — | 6 | 1.8 | 4.6 | 7.5 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | 4 | |||
16.22 € | 50 | 47 jours | 27.6 | 630 | — | 6 | 1.8 | 4.6 | 7.5 | 0.2|6 | 0.25|4 | 0.2|4 | -|- | 32 | 16 | |||
4.92 € | 40 | 51 jours | 17.7 | 400 | V0 | 4 | — | 3.5 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|1.5 | 16 | 10 | |||
1.14 € | 200 | 7 jours | 17.7 | 400 | V0 | 4 | 1.3 | 3.5 | 5.08 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | -|- | 16 | 3 |
Loading...
Couleur de boîtier | Vert | Température de service(°C) | -|- | Type de fixation | — |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de niveaux | 1 | Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 |
Connecteur de conducteur | Connexion à ressort | Connecteur de carte CI | Connexion à souder | Matériau de la surface de connexion | Étain |
Type de bande | Sans | Indice de protection (IP), monté | — | Matériau du corps isolant | Autre |
Connexion angle carte CI/conducteur | 45°/135° (incliné vers le bas) | Type de fixation pour carte CI | Contact de connexion |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Tension nominale(V)
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94
Surtension admissible(kV)
Diamètre de broche de connexion(mm)
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Section de conducteur plein connectable(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
Courant nominal ln(A)
Nombre de connexions électriques
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles