Bornier de carte CI, ZFKKDSA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1701649
1702717
1702718
1702719
1755554
1776009
1888852
1986819
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur
(mm)
Température de service
(°C)
Diamètre de broche de connexion
(mm)
Longueur de broche
(mm)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Courant nominal ln
(A)
Nombre de connexions électriques

18.92 €

10 37 jours 29-40|1001.33.55.080.2|2.50.25|1.50.2|1.51220

4.56 €

50 40 jours 29-40|1001.33.55.080.2|40.25|2.50.2|2.517.55

5.47 €

50 28 jours 29-40|1001.33.55.080.2|40.25|2.50.2|2.517.56

10.04 €

50 28 jours 29-40|1001.33.55.080.2|40.25|2.50.2|2.517.511

8.79 €

50 89 jours 29.7-|-1.13.750.2|2.50.25|1.50.2|1.51610

20.07 €

25 40 jours 29-40|1001.33.55.080.2|40.25|2.50.2|2.517.522

5.68 €

50 37 jours 29-40|1001.33.55.080.2|2.50.25|1.50.2|1.5126

3.51 €

100 89 jours 29.7-|-1.13.750.2|2.50.25|1.50.2|1.5164

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 400 Type de fixation
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 V0 Nombre de niveaux 2 Surtension admissible(kV) 4
Catégorie de surtension III Degré de pollution 2 Connecteur de conducteur Connexion à ressort
Connecteur de carte CI Connexion à souder Matériau de la surface de connexion Étain Type de bande Sans
Section de conducteur multibrin connectable(mm²) -|- Indice de protection (IP), monté Matériau du corps isolant Autre
Connexion angle carte CI/conducteur 45°/135° (incliné vers le bas) Type de fixation pour carte CI Contact de connexion

Assistance technique