Bornier de carte CI, FFKDSA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1700211
1700224
1700240
1700266
1700279
1700318
1700389
1700392
1700428
1700473
1700512
1700635
1700651
1700790
1700800
1700884
1700897
1700907
1703505
1704498
1704884
1723382
1729551
1731167
1731718
1751604
1751620
1756265
1768363
1789126
1789485
1789524
1790539
1791596
1791732
1791774
1810874
1868063
1868115
1869871
1870019
1871306
1871322
1888221
1889877
1889880
1890015
1890154
1890950
1906417
1906682
1929740
1929766
1930771
1935721
1991231
1991383
1991396
1992081
1992159
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur
(mm)
Tension nominale
(V)
Température de service
(°C)
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 Surtension admissible
(kV)
Catégorie de surtension Degré de pollution Connecteur de conducteur Diamètre de broche de connexion
(mm)
Longueur de broche
(mm)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Connexion angle carte CI/conducteur Courant nominal ln
(A)
Nombre de connexions électriques

4.99 €

50 7 jours 16.2160-40|100V02.5III21.13.62.540.14|0.5-|-0.14|0.14-|-0°/180° (horizontal)69

6.10 €

30 19 jours 16.2160-40|-40V02.51.13.62.540.14|0.5-|-0.14|0.14-|-0°/180° (horizontal)611

8.87 €

30 19 jours 16.2160-40|100V02.5III21.13.62.540.14|0.5-|-0.14|0.14-|-0°/180° (horizontal)616

7.20 €

30 19 jours 17160-40|100V02.5III21.13.42.540.14|0.5-|-0.14|0.14-|-90° (verticalement vers le haut)613

7.76 €

30 19 jours 17160-40|100V02.5III21.13.42.540.14|0.5-|-0.14|0.14-|-90° (verticalement vers le haut)614

5.68 €

50 47 jours 16.1160-|-2.5III21.33.43.810.14|10.25|0.340.14|0.34-|-0°/180° (horizontal)1210

3.97 €

50 47 jours 17.1160-40|1002.5III21.33.43.810.14|10.25|0.340.14|0.34-|-90° (verticalement vers le haut)127

7.38 €

50 47 jours 17.1160-40|1002.5III21.33.43.810.14|10.25|0.340.14|0.34-|-90° (verticalement vers le haut)1213

9.08 €

50 47 jours 17.1160-40|1002.5III21.33.43.810.14|10.25|0.340.14|0.34-|-90° (verticalement vers le haut)1216

8.92 €

50 82 jours 16.15320-|-4III21.33.45.080.2|1.50.25|0.750.2|0.75-|-0°/180° (horizontal)1515

2.91 €

100 82 jours 13.4320-|-4III21.33.45.080.2|1.50.25|0.750.2|0.75-|-0°/180° (horizontal)155

7.73 €

50 82 jours 17320-40|1004III21.33.45.080.2|1.50.25|0.750.2|0.75-|-90° (verticalement vers le haut)1513

2.33 €

100 82 jours 19.2320-|-4III21.33.45.080.2|1.50.25|0.750.2|0.75-|-90° (verticalement vers le haut)154

2.07 €

100 82 jours 13.4630-|-V06III21.33.47.620.2|1.50.25|0.750.2|0.750.2|1.50°/180° (horizontal)17.53

2.76 €

100 82 jours 13.4630-|-6III21.33.47.620.2|1.50.25|0.750.2|0.75-|-0°/180° (horizontal)17.54

5.62 €

50 82 jours 17630-40|1006III21.33.47.620.2|1.50.25|0.750.2|0.75-|-90° (verticalement vers le haut)17.58

1.38 €

150 82 jours 19.4630-|-V06III21.33.47.620.2|1.50.25|0.750.2|0.750.2|1.590° (verticalement vers le haut)17.52

2.07 €

100 82 jours 19.4630-|-6III21.33.47.620.2|1.50.25|0.750.2|0.75-|-90° (verticalement vers le haut)17.53

10.79 €

50 47 jours 16.1160-|-2.5III21.33.43.810.14|10.25|0.340.14|0.34-|-0°/180° (horizontal)1219

0.91 €

200 82 jours 19.48200-|-V02.5III2Connexion à ressort1.23.53.810.14|1.50.25|0.50.14|0.50.14|145°/135° (incliné vers le bas)122

14.41 €

20 7 jours 17160-40|100V02.5III21.13.42.540.14|0.5-|-0.14|0.14-|-90° (verticalement vers le haut)626

17.73 €

20 23 jours 17160-40|100V02.5III21.13.42.540.14|0.5-|-0.14|0.14-|-90° (verticalement vers le haut)632

11.89 €

50 82 jours 17320-40|1004III21.33.45.080.2|1.50.25|0.750.2|0.75-|-90° (verticalement vers le haut)1520

10.11 €

50 82 jours 17320-40|-4041.33.45.080.2|1.50.25|0.750.2|0.75-|-90° (verticalement vers le haut)1517

14.27 €

20 82 jours 17320-40|1004III21.33.45.080.2|1.50.25|0.750.2|0.75-|-90° (verticalement vers le haut)1524

8.32 €

50 82 jours 17320-40|1004III21.33.45.080.2|1.50.25|0.750.2|0.75-|-90° (verticalement vers le haut)1514

10.70 €

20 82 jours 17320-40|1004III21.33.45.080.2|1.50.25|0.750.2|0.75-|-90° (verticalement vers le haut)1518

12.75 €

20 23 jours 17160-40|100V02.5III21.13.42.540.14|0.5-|-0.14|0.14-|-90° (verticalement vers le haut)623

15.46 €

20 82 jours 17320-40|1004III21.33.45.080.2|1.50.25|0.750.2|0.75-|-90° (verticalement vers le haut)1526

11.08 €

20 19 jours 17160-40|100V02.5III21.13.42.540.14|0.5-|-0.14|0.14-|-90° (verticalement vers le haut)620

3.88 €

50 7 jours 17160-40|100V02.5III21.13.42.540.14|0.5-|-0.14|0.14-|-90° (verticalement vers le haut)67

13.30 €

20 23 jours 17160-40|100V02.5III21.13.42.540.14|0.5-|-0.14|0.14-|-90° (verticalement vers le haut)624

2.38 €

100 82 jours 17320-40|100V04III21.33.45.080.2|1.50.25|0.750.2|0.750.2|1.590° (verticalement vers le haut)154

2.97 €

100 82 jours 17320-40|1004III21.33.45.080.2|1.50.25|0.750.2|0.75-|-90° (verticalement vers le haut)155

3.57 €

100 82 jours 17320-40|1004III21.33.45.080.2|1.50.25|0.750.2|0.75-|-90° (verticalement vers le haut)156

4.16 €

50 82 jours 17320-40|1004III21.33.45.080.2|1.50.25|0.750.2|0.75-|-90° (verticalement vers le haut)157

16.07 €

20 23 jours 16.2160-40|1002.5III21.13.62.540.14|0.5-|-0.14|0.14-|-0°/180° (horizontal)629

9.98 €

20 19 jours 17160-40|100V02.5III21.13.42.540.14|0.5-|-0.14|0.14-|-90° (verticalement vers le haut)618

3.51 €

100 82 jours 17630-40|1006III21.33.47.620.2|1.50.25|0.750.2|0.75-|-90° (verticalement vers le haut)17.55

2.84 €

100 47 jours 16.1160-|-2.5III21.33.43.810.14|10.25|0.340.14|0.34-|-0°/180° (horizontal)125

7.76 €

30 19 jours 16.2160-40|100V02.5III21.13.62.540.14|0.5-|-0.14|0.14-|-0°/180° (horizontal)614

6.65 €

30 7 jours 16.2160-40|100V02.5III21.13.62.540.14|0.5-|-0.14|0.14-|-0°/180° (horizontal)612

8.31 €

30 19 jours 16.2160-40|1002.5III21.13.62.540.14|0.5-|-0.14|0.14-|-0°/180° (horizontal)615

1.70 €

150 47 jours 16.1160-|-2.5III21.33.43.810.14|10.25|0.340.14|0.34-|-0°/180° (horizontal)123

9.42 €

20 19 jours 17160-40|100V02.5III21.13.42.540.14|0.5-|-0.14|0.14-|-90° (verticalement vers le haut)617

12.19 €

20 23 jours 17160-40|100V02.5III21.13.42.540.14|0.5-|-0.14|0.14-|-90° (verticalement vers le haut)622

9.65 €

50 47 jours 17.1160-40|1002.5III21.33.43.810.14|10.25|0.340.14|0.34-|-90° (verticalement vers le haut)1217

4.07 €

50 82 jours 19.2320-|-4III21.33.45.080.2|1.50.25|0.750.2|0.75-|-90° (verticalement vers le haut)157

5.95 €

50 82 jours 16.15320-|-4III21.33.45.080.2|1.50.25|0.750.2|0.75-|-0°/180° (horizontal)1510

9.51 €

50 82 jours 16.15320-|-4III21.33.45.080.2|1.50.25|0.750.2|0.75-|-0°/180° (horizontal)1516

3.41 €

100 47 jours 16.1160-|-2.5III21.33.43.810.14|10.25|0.340.14|0.34-|-0°/180° (horizontal)126

3.51 €

100 82 jours 16.2630-|-6III21.33.47.620.2|1.50.25|0.750.2|0.75-|-0°/180° (horizontal)17.55

4.92 €

250 82 jours 16.2630-|-6III21.33.47.620.2|1.50.25|0.750.2|0.75-|-0°/180° (horizontal)17.57

9.30 €

50 82 jours 19.2320-|-4III21.33.45.080.2|1.50.25|0.750.2|0.75-|-90° (verticalement vers le haut)1516

12.19 €

20 23 jours 16.2160-40|100V02.5III21.13.62.540.14|0.5-|-0.14|0.14-|-0°/180° (horizontal)622

6.24 €

50 47 jours 17.1160-40|1002.5III21.33.43.810.14|10.25|0.340.14|0.34-|-90° (verticalement vers le haut)1211

3.57 €

100 82 jours 16.15320-|-4III21.33.45.080.2|1.50.25|0.750.2|0.75-|-0°/180° (horizontal)156

5.35 €

50 82 jours 16.15320-|-4III21.33.45.080.2|1.50.25|0.750.2|0.75-|-0°/180° (horizontal)159

9.98 €

20 19 jours 16.2160-40|100V02.5III21.13.62.540.14|0.5-|-0.14|0.14-|-0°/180° (horizontal)618

4.54 €

50 47 jours 16.1160-|-2.5III21.33.43.810.14|10.25|0.340.14|0.34-|-0°/180° (horizontal)128

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur de boîtier Vert Type de fixation Nombre de niveaux 1
Connecteur de carte CI Connexion à souder Matériau de la surface de connexion Étain Type de bande Sans
Indice de protection (IP), monté Matériau du corps isolant Autre Type de fixation pour carte CI Contact de connexion

Assistance technique