Bornier de carte CI, MKDSV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1907416

Référence pièce
1907416
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1.52 €

150 28 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 26.7 Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 1000
Température de service(°C) -|- Type de fixation Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 V0
Nombre de niveaux 1 Surtension admissible(kV) 8 Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Connecteur de conducteur Connexion à vis Connecteur de carte CI Connexion à souder
Diamètre de broche de connexion(mm) 1.3 Longueur de broche(mm) 5.2 Matériau de la surface de connexion Étain
Connexions à espacement modulaire(mm) 9.52 Type de bande Sans Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.2|6
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|4 Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.2|4 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.2|1.5
Indice de protection (IP), monté Matériau du corps isolant Autre Connexion angle carte CI/conducteur 0°/180° (horizontal)
Type de fixation pour carte CI Contact de connexion Courant nominal ln(A) 32 Nombre de connexions électriques 2

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de carte CI, MKDSV, le numéro d'article est le suivant: 1907416.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1907416.

Assistance technique