Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Hauteur(mm) | — | Tension nominale(V) | — | Température de service(°C) | 0|70 |
---|---|---|---|---|---|
Type de fixation | — | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | HB | Nombre de niveaux | 1 |
Surtension admissible(kV) | — | Catégorie de surtension | — | Degré de pollution | 2 |
Connecteur de conducteur | — | Connecteur de carte CI | Connexion à souder | Diamètre de broche de connexion(mm) | — |
Longueur de broche(mm) | — | Matériau de la surface de connexion | Étain | Connexions à espacement modulaire(mm) | 10.16 |
Type de bande | Sans | Section de conducteur plein connectable(mm²) | -|- | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- |
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | -|- | Section de conducteur multibrin connectable(mm²) | -|- | Indice de protection (IP), monté | — |
Matériau du corps isolant | — | Connexion angle carte CI/conducteur | 0°/180° (horizontal) | Type de fixation pour carte CI | Contact de connexion |
Courant nominal ln(A) | — | Nombre de connexions électriques | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur de boîtier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles