Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1771004 |
1771075 |
1771143 |
1814498 |
1814511 |
1814524 |
1814537 |
1814540 |
1814566 |
1814579 |
1814595 |
1814605 |
1814618 |
1814621 |
1814663 |
1814676 |
1814689 |
1814692 |
1814715 |
1814744 |
1814757 |
1814760 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Couleur de boîtier | Température de service (°C) | Connecteur de carte CI | Diamètre de broche de connexion (mm) | Longueur de broche (mm) | Type de bande | Matériau du corps isolant | Connexion angle carte CI/conducteur | Type de fixation pour carte CI | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 310 | 65 jours | 12.1 | Noir | -40|100 | Connexion THR | 1.2 | 2.1 | Gaine blister (pour SMD) | — | 90° (verticalement vers le haut) | Contact de connexion | 7 | |||
2.11 € | 770 | 67 jours | 5.12 | Noir | -40|100 | Connexion SMD | — | — | Sans | — | 0°/180° (horizontal) | Bride | 7 | |||
2.18 € | 400 | 65 jours | 9 | Noir | -40|100 | Connexion SMD | — | — | Sans | — | 90° (verticalement vers le haut) | Bride | 7 | |||
0.78 € | 530 | 65 jours | 7.1 | Blanc | -|- | Connexion THR | 1.2 | 2.1 | Gaine blister (pour SMD) | Autre | 0°/180° (horizontal) | Contact de connexion | 2 | |||
1.38 € | 530 | 65 jours | 7.1 | Blanc | -|- | Connexion THR | 1.2 | 2.1 | Gaine blister (pour SMD) | Autre | 0°/180° (horizontal) | Contact de connexion | 4 | |||
1.68 € | 530 | 67 jours | 7.1 | Blanc | -|- | Connexion THR | 1.2 | 2.1 | Gaine blister (pour SMD) | Autre | 0°/180° (horizontal) | Contact de connexion | 5 | |||
1.97 € | 530 | 67 jours | 7.1 | Blanc | -|- | Connexion THR | 1.2 | 2.1 | Gaine blister (pour SMD) | Autre | 0°/180° (horizontal) | Contact de connexion | 6 | |||
2.27 € | 530 | 67 jours | 7.1 | Blanc | -|- | Connexion THR | 1.2 | 2.1 | Gaine blister (pour SMD) | Autre | 0°/180° (horizontal) | Contact de connexion | 7 | |||
0.90 € | 310 | 7 jours | 12.1 | Blanc | -|- | Connexion THR | 1.2 | 2.1 | Gaine blister (pour SMD) | — | 90° (verticalement vers le haut) | Contact de connexion | 2 | |||
1.20 € | 310 | 7 jours | 12.1 | Blanc | -|- | Connexion THR | 1.2 | 2.1 | Gaine blister (pour SMD) | — | 90° (verticalement vers le haut) | Contact de connexion | 3 | |||
1.78 € | 310 | 65 jours | 12.1 | Blanc | -|- | Connexion THR | 1.2 | 2.1 | Gaine blister (pour SMD) | — | 90° (verticalement vers le haut) | Contact de connexion | 5 | |||
2.08 € | 310 | 65 jours | 12.1 | Blanc | -|- | Connexion THR | 1.2 | 2.1 | Gaine blister (pour SMD) | — | 90° (verticalement vers le haut) | Contact de connexion | 6 | |||
2.37 € | 310 | 65 jours | 12.1 | Blanc | -|- | Connexion THR | 1.2 | 2.1 | Gaine blister (pour SMD) | — | 90° (verticalement vers le haut) | Contact de connexion | 7 | |||
2.66 € | 310 | 65 jours | 12.1 | Blanc | -|- | Connexion THR | 1.2 | 2.1 | Gaine blister (pour SMD) | — | 90° (verticalement vers le haut) | Contact de connexion | 8 | |||
1.68 € | 770 | 65 jours | 5.12 | Blanc | -40|100 | Connexion SMD | — | — | Sans | Autre | 0°/180° (horizontal) | Bride | 5 | |||
1.91 € | 770 | 67 jours | 5.12 | Blanc | -40|100 | Connexion SMD | — | — | Sans | Autre | 0°/180° (horizontal) | Bride | 6 | |||
2.15 € | 770 | 65 jours | 5.12 | Blanc | -40|100 | Connexion SMD | — | — | Sans | Autre | 0°/180° (horizontal) | Bride | 7 | |||
2.39 € | 770 | 65 jours | 5.12 | Blanc | -40|100 | Connexion SMD | — | — | Sans | Autre | 0°/180° (horizontal) | Bride | 8 | |||
1.38 € | 400 | 7 jours | 9 | Blanc | -40|100 | Connexion SMD | — | 2 | Sans | Autre | 90° (verticalement vers le haut) | Bride | 3 | |||
1.98 € | 400 | 65 jours | 9 | Blanc | -40|100 | Connexion SMD | — | 2 | Sans | Autre | 90° (verticalement vers le haut) | Bride | 6 | |||
2.18 € | 400 | 67 jours | 9 | Blanc | -40|100 | Connexion SMD | — | 2 | Sans | Autre | 90° (verticalement vers le haut) | Bride | 7 | |||
2.38 € | 400 | 65 jours | 9 | Blanc | -40|100 | Connexion SMD | — | 2 | Sans | Autre | 90° (verticalement vers le haut) | Bride | 8 |
Loading...
Tension nominale(V) | 160 | Type de fixation | — | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de niveaux | 1 | Surtension admissible(kV) | 2.5 | Catégorie de surtension | — |
Degré de pollution | 2 | Connecteur de conducteur | — | Matériau de la surface de connexion | Étain |
Connexions à espacement modulaire(mm) | 2.5 | Section de conducteur plein connectable(mm²) | 0.14|0.5 | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.25|0.5 |
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.2|0.5 | Section de conducteur multibrin connectable(mm²) | -|- | Indice de protection (IP), monté | — |
Courant nominal ln(A) | 6 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Couleur de boîtier
Température de service(°C)
Connecteur de carte CI
Diamètre de broche de connexion(mm)
Longueur de broche(mm)
Type de bande
Matériau du corps isolant
Connexion angle carte CI/conducteur
Type de fixation pour carte CI
Nombre de connexions électriques
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles