Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Tension nominale (V) | Température de service (°C) | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | Surtension admissible (kV) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Courant nominal ln (A) | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12 € | 180 | 7 jours | 16.6 | 250 | -40|100 | V0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 5 | |||
2.45 € | 80 | 50 jours | 16.7 | 250 | -40|100 | V0 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 11 | |||
2.90 € | 120 | 35 jours | 16.7 | 250 | -40|100 | V0 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 13 | |||
3.79 € | 60 | 36 jours | 16.7 | 250 | -40|100 | V0 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 17 | |||
4.24 € | 80 | 42 jours | 16.7 | 250 | -40|100 | V0 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 19 | |||
4.46 € | 80 | 42 jours | 16.7 | 250 | -40|100 | V0 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 20 | |||
4.68 € | 40 | 35 jours | 16.7 | 250 | -40|100 | V0 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 21 | |||
4.91 € | 40 | 40 jours | 16.7 | 250 | -40|100 | V0 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 22 | |||
5.13 € | 40 | 50 jours | 16.7 | 250 | -40|100 | V0 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 23 | |||
5.35 € | 40 | 35 jours | 16.7 | 250 | -40|100 | V0 | 2.5 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 24 | |||
0.45 € | 420 | 40 jours | 16.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 2 | |||
1.34 € | 160 | 7 jours | 16.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 6 | |||
1.56 € | 140 | 7 jours | 16.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 7 | |||
2.01 € | 100 | 40 jours | 16.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 9 | |||
2.45 € | 80 | 7 jours | 16.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 11 | |||
4.24 € | 80 | 40 jours | 16.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 19 | |||
4.68 € | 40 | 35 jours | 16.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 21 | |||
4.91 € | 40 | 40 jours | 16.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 22 | |||
5.13 € | 40 | 35 jours | 16.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 23 | |||
5.35 € | 40 | 40 jours | 16.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 3.6 | 3.5 | 0.2|1.5 | 0.25|1 | 0.2|1 | 0.2|1.5 | 8 | 24 | |||
2.45 € | 100 | 47 jours | 16.7 | 250 | -40|85 | — | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 11 | |||
2.90 € | 100 | 47 jours | 16.7 | 250 | -40|85 | — | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 13 | |||
3.12 € | 100 | 47 jours | 16.7 | 250 | -40|85 | — | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 14 | |||
3.35 € | 100 | 47 jours | 16.7 | 250 | -40|85 | — | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 15 | |||
3.79 € | 50 | 47 jours | 16.7 | 250 | -40|85 | — | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 17 | |||
4.01 € | 50 | 47 jours | 16.7 | 250 | -40|85 | — | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 18 | |||
4.24 € | 50 | 47 jours | 16.7 | 250 | -40|85 | — | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 19 | |||
4.46 € | 50 | 47 jours | 16.7 | 250 | -40|85 | — | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 20 | |||
4.68 € | 50 | 47 jours | 16.7 | 250 | -40|85 | — | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 21 | |||
4.91 € | 50 | 47 jours | 16.7 | 250 | -40|85 | — | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 22 | |||
5.13 € | 50 | 47 jours | 16.7 | 250 | -40|85 | — | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 23 | |||
5.35 € | 50 | 47 jours | 16.7 | 250 | -40|85 | — | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 24 | |||
2.90 € | 100 | 47 jours | 16.7 | 250 | -40|85 | V0 | 4 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 13 | |||
3.79 € | 50 | 47 jours | 16.7 | 250 | -40|85 | V0 | 4 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 17 | |||
4.24 € | 50 | 47 jours | 16.7 | 250 | -40|85 | V0 | 4 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 19 | |||
4.46 € | 50 | 47 jours | 16.7 | 250 | -40|85 | V0 | 4 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 20 | |||
4.68 € | 50 | 47 jours | 16.7 | 250 | -40|85 | V0 | 4 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 21 | |||
4.91 € | 50 | 47 jours | 16.7 | 250 | -40|85 | V0 | 4 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 22 | |||
5.13 € | 50 | 47 jours | 16.7 | 250 | -40|85 | V0 | 4 | 3.6 | 2.5 | 0.14|0.5 | 0.5|0.5 | 0.2|0.2 | 0.2|0.5 | 2 | 23 |
Loading...
Couleur de boîtier | Vert | Type de fixation | — | Nombre de niveaux | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 | Connecteur de conducteur | — |
Connecteur de carte CI | Connexion à souder | Diamètre de broche de connexion(mm) | 1 | Matériau de la surface de connexion | Étain |
Type de bande | Sans | Indice de protection (IP), monté | — | Matériau du corps isolant | Autre |
Connexion angle carte CI/conducteur | 45°/135° (incliné vers le bas) | Type de fixation pour carte CI | Contact de connexion |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Tension nominale(V)
Température de service(°C)
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94
Surtension admissible(kV)
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Section de conducteur plein connectable(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
Courant nominal ln(A)
Nombre de connexions électriques
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles