Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1706206 |
1706222 |
1706248 |
1706264 |
1706277 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température de service (°C) | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.62 € | 150 | 28 jours | -|- | 5 | |||
2.27 € | 100 | 28 jours | -|- | 7 | |||
2.92 € | 100 | 28 jours | -|- | 9 | |||
3.57 € | 100 | 28 jours | -|- | 11 | |||
3.89 € | 50 | 28 jours | -40|-40 | 12 |
Loading...
Hauteur(mm) | 22.2 | Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Type de fixation | — | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | V0 | Nombre de niveaux | 1 |
Surtension admissible(kV) | 2.5 | Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 |
Connecteur de conducteur | — | Connecteur de carte CI | Connexion à souder | Diamètre de broche de connexion(mm) | 1.3 |
Longueur de broche(mm) | 3.4 | Matériau de la surface de connexion | Étain | Connexions à espacement modulaire(mm) | 3.81 |
Type de bande | Sans | Section de conducteur plein connectable(mm²) | 0.13|0.34 | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.34|0.34 |
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²) | 0.22|0.22 | Section de conducteur multibrin connectable(mm²) | 0.22|0.34 | Indice de protection (IP), monté | — |
Matériau du corps isolant | Autre | Connexion angle carte CI/conducteur | 0°/180° (horizontal) | Type de fixation pour carte CI | Contact de connexion |
Courant nominal ln(A) | 5 |
Configurer
Propriétés de base
Température de service(°C)
Nombre de connexions électriques
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles