Bornier de carte CI, TDPT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1017491
1017492
1017493
1017494
1017495
1017496
1017497
1017498
1017499
1017501
1017502
1017503
1017504
1017505
1017506
1017507
1017508
1017509
1017510
1017511
1017512
1017513
1017519
1017525
1017530
1017535
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur
(mm)
Tension nominale
(V)
Surtension admissible
(kV)
Connecteur de conducteur Diamètre de broche de connexion
(mm)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Section de conducteur plein connectable
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble
(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable
(mm²)
Courant nominal ln
(A)
Nombre de connexions électriques

1.05 €

200 84 jours 22.54004Connexion à vis1.45.080.2|40.2|2.50.2|2.50.2|1.5242

1.57 €

150 84 jours 22.54004Connexion à vis1.45.080.2|40.2|2.50.2|2.50.2|1.5243

2.09 €

100 7 jours 22.54004Connexion à vis1.45.080.2|40.2|2.50.2|2.50.2|1.5244

2.62 €

100 84 jours 22.54004Connexion à vis1.45.080.2|40.2|2.50.2|2.50.2|1.5245

3.14 €

100 84 jours 22.54004Connexion à vis1.45.080.2|40.2|2.50.2|2.50.2|1.5246

3.66 €

50 84 jours 22.54004Connexion à vis1.45.080.2|40.2|2.50.2|2.50.2|1.5247

4.18 €

50 84 jours 22.54004Connexion à vis1.45.080.2|40.2|2.50.2|2.50.2|1.5248

4.71 €

50 84 jours 22.54004Connexion à vis1.45.080.2|40.2|2.50.2|2.50.2|1.5249

5.23 €

50 84 jours 22.54004Connexion à vis1.45.080.2|40.2|2.50.2|2.50.2|1.52410

5.75 €

50 84 jours 22.54004Connexion à vis1.45.080.2|40.2|2.50.2|2.50.2|1.52411

6.28 €

50 84 jours 22.54004Connexion à vis1.45.080.2|40.2|2.50.2|2.50.2|1.52412

1.05 €

200 7 jours 22.540041.45.080.2|40.2|2.50.2|2.50.2|4322

1.57 €

150 7 jours 22.540041.45.080.2|40.2|2.50.2|2.50.2|4323

2.09 €

100 7 jours 22.540041.45.080.2|40.2|2.50.2|2.50.2|4324

2.62 €

100 7 jours 22.540041.45.080.2|40.2|2.50.2|2.50.2|4325

3.14 €

100 7 jours 22.540041.45.080.2|40.2|2.50.2|2.50.2|4326

3.66 €

50 70 jours 22.540041.45.080.2|40.2|2.50.2|2.50.2|4327

4.18 €

50 7 jours 22.540041.45.080.2|40.2|2.50.2|2.50.2|4328

4.71 €

50 70 jours 22.540041.45.080.2|40.2|2.50.2|2.50.2|4329

5.23 €

50 70 jours 22.540041.45.080.2|40.2|2.50.2|2.50.2|43210

5.75 €

50 70 jours 22.540041.45.080.2|40.2|2.50.2|2.50.2|43211

6.28 €

50 70 jours 22.540041.45.080.2|40.2|2.50.2|2.50.2|43212

4.18 €

50 70 jours 26.910008Connexion à vis1.76.350.2|60.2|40.2|40.2|1.5416

6.57 €

50 70 jours 26.9100081.76.350.2|60.2|40.2|40.2|6416

15.17 €

50 70 jours 34.710008Connexion à vis1.8510.160.75|160.75|160.75|160.5|6766

17.53 €

50 70 jours 34.710008210.160.75|160.75|160.75|160.75|16766

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur de boîtier Vert Température de service(°C) -40|-40 Type de fixation
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 V0 Nombre de niveaux 1 Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Connecteur de carte CI Connexion à souder Longueur de broche(mm) 3.5
Matériau de la surface de connexion Étain Type de bande Sans Indice de protection (IP), monté
Matériau du corps isolant Autre Connexion angle carte CI/conducteur 0°/180° (horizontal) Type de fixation pour carte CI Contact de connexion

Assistance technique