Bornier de carte CI, SPTD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1841490
1841500
1841513
1841526
1841539
1841542
1841555
1841568
1841571
1841584
1841597
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de connexions électriques

1.95 €

100 7 jours 2

2.92 €

100 42 jours 3

3.89 €

50 42 jours 4

4.87 €

50 42 jours 5

5.84 €

50 42 jours 6

6.81 €

50 42 jours 7

7.79 €

25 42 jours 8

8.76 €

25 42 jours 9

9.73 €

25 42 jours 10

10.71 €

25 42 jours 11

11.68 €

25 42 jours 12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 24.2 Couleur de boîtier Vert Tension nominale(V) 200
Température de service(°C) -40|100 Type de fixation Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 V0
Nombre de niveaux 2 Surtension admissible(kV) 2.5 Catégorie de surtension III
Degré de pollution 2 Connecteur de conducteur Connecteur de carte CI Connexion à souder
Diamètre de broche de connexion(mm) 1.3 Longueur de broche(mm) 3.5 Matériau de la surface de connexion Étain
Connexions à espacement modulaire(mm) 3.5 Type de bande Sans Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.14|1.5
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.2|1.5 Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.14|1.5 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) 0.14|1.5
Indice de protection (IP), monté Matériau du corps isolant Autre Connexion angle carte CI/conducteur 0°/180° (horizontal)
Type de fixation pour carte CI Contact de connexion Courant nominal ln(A) 10

Assistance technique