Bornier de carte CI, SPTA-THR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1071177
1071181
1071199
1071205
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)
Surtension admissible
(kV)
Connexions à espacement modulaire
(mm)
Nombre de connexions électriques

1.42 €

145 54 jours 1602.53.812

2.77 €

145 54 jours 1602.53.815

1.88 €

145 54 jours 32045.082

3.23 €

145 54 jours 32045.085

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hauteur(mm) 15.07 Couleur de boîtier Noir Température de service(°C) -40|-40
Type de fixation Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 Nombre de niveaux 1
Catégorie de surtension Degré de pollution Connecteur de conducteur
Connecteur de carte CI Connexion THR Diamètre de broche de connexion(mm) 1.1 Longueur de broche(mm) 2.6
Matériau de la surface de connexion Étain Type de bande Gaine blister (pour SMD) Section de conducteur plein connectable(mm²) 0.2|1.5
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²) 0.25|1.5 Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²) 1.5|1.5 Section de conducteur multibrin connectable(mm²) -|-
Indice de protection (IP), monté Matériau du corps isolant Connexion angle carte CI/conducteur 45°/135° (incliné vers le bas)
Type de fixation pour carte CI Courant nominal ln(A) 13.5

Assistance technique