Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Tension nominale (V) | Température de service (°C) | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | Surtension admissible (kV) | Diamètre de broche de connexion (mm) | Longueur de broche (mm) | Connexions à espacement modulaire (mm) | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur multibrin connectable (mm²) | Connexion angle carte CI/conducteur | Courant nominal ln (A) | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.54 € | 40 | 82 jours | 23.18 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 90° (verticalement vers le haut) | 24 | 6 | |||
6.28 € | 40 | 82 jours | 23.18 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 90° (verticalement vers le haut) | 24 | 5 | |||
16.34 € | 20 | 82 jours | 23.18 | 400 | -40|100 | — | 4 | 1.2 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 90° (verticalement vers le haut) | 24 | 13 | |||
20.11 € | 10 | 82 jours | 23.18 | 400 | -40|100 | — | 4 | 1.2 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 90° (verticalement vers le haut) | 24 | 16 | |||
12.57 € | 20 | 82 jours | 23.18 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 90° (verticalement vers le haut) | 24 | 10 | |||
12.57 € | 20 | 30 jours | 31 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 90° (verticalement vers le haut) | 24 | 10 | |||
26.49 € | 10 | 35 jours | 33 | 320 | -40|100 | V0 | 4 | 1.3 | 5 | 6.35 | 0.5|6 | 0.5|4 | 0.5|4 | 0.5|1.5 | 0°/180° (horizontal) | 32 | 10 | |||
7.95 € | 30 | 35 jours | 33 | 320 | -40|100 | V0 | 4 | 1.3 | 5 | 6.35 | 0.5|6 | 0.5|4 | 0.5|4 | 0.5|1.5 | 0°/180° (horizontal) | 32 | 3 | |||
13.25 € | 20 | 35 jours | 33 | 320 | -40|100 | V0 | 4 | 1.3 | 5 | 6.35 | 0.5|6 | 0.5|4 | 0.5|4 | 0.5|1.5 | 0°/180° (horizontal) | 32 | 5 | |||
7.95 € | 50 | 35 jours | — | 320 | -40|100 | V0 | 4 | 1.3 | 5 | 6.35 | 0.5|6 | 0.5|4 | 0.5|4 | 0.5|1.5 | 90° (verticalement vers le haut) | 32 | 3 | |||
8.80 € | 40 | 82 jours | 23.18 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 90° (verticalement vers le haut) | 24 | 7 | |||
11.31 € | 20 | 82 jours | 23.18 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 90° (verticalement vers le haut) | 24 | 9 | |||
2.51 € | 80 | 30 jours | 22.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.2 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0°/180° (horizontal) | 24 | 2 | |||
6.28 € | 40 | 30 jours | 22.1 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.3 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0°/180° (horizontal) | 24 | 5 | |||
10.06 € | 20 | 30 jours | 22.1 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.3 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0°/180° (horizontal) | 24 | 8 | |||
11.31 € | 20 | 30 jours | 22.1 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.3 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0°/180° (horizontal) | 24 | 9 | |||
5.03 € | 40 | 30 jours | 22.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.2 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0°/180° (horizontal) | 24 | 4 | |||
6.28 € | 40 | 30 jours | 22.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.2 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0°/180° (horizontal) | 24 | 5 | |||
7.54 € | 40 | 30 jours | 22.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.2 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0°/180° (horizontal) | 24 | 6 | |||
8.80 € | 40 | 30 jours | 22.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.2 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0°/180° (horizontal) | 24 | 7 | |||
10.06 € | 20 | 30 jours | 22.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.2 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0°/180° (horizontal) | 24 | 8 | |||
11.31 € | 20 | 30 jours | 22.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.2 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0°/180° (horizontal) | 24 | 9 | |||
12.57 € | 20 | 30 jours | 22.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.2 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0°/180° (horizontal) | 24 | 10 | |||
13.83 € | 20 | 30 jours | 22.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.2 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0°/180° (horizontal) | 24 | 11 | |||
15.08 € | 20 | 30 jours | 22.7 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.2 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0°/180° (horizontal) | 24 | 12 | |||
12.57 € | 20 | 30 jours | 22.1 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.3 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0°/180° (horizontal) | 24 | 10 | |||
6.28 € | 40 | 30 jours | 31 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 90° (verticalement vers le haut) | 24 | 5 | |||
8.80 € | 40 | 30 jours | 31 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 90° (verticalement vers le haut) | 24 | 7 | |||
13.83 € | 20 | 30 jours | 31 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 90° (verticalement vers le haut) | 24 | 11 | |||
29.14 € | 10 | 35 jours | 34.4 | 630 | -|- | — | 6 | 1.3 | 5 | 7.62 | 0.5|6 | 0.5|4 | 0.5|4 | 0.5|1.5 | 0°/180° (horizontal) | 32 | 11 | |||
15.08 € | 20 | 82 jours | 23.18 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 90° (verticalement vers le haut) | 24 | 12 | |||
18.54 € | 10 | 35 jours | 33 | 320 | -40|100 | — | 4 | 1.3 | 5 | 6.35 | 0.5|6 | 0.5|4 | 0.5|4 | 0.5|1.5 | 0°/180° (horizontal) | 32 | 7 | |||
15.08 € | 20 | 30 jours | 22.1 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.3 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0°/180° (horizontal) | 24 | 12 | |||
3.77 € | 60 | 30 jours | 22 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.2 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0°/180° (horizontal) | 24 | 3 | |||
8.80 € | 40 | 30 jours | 22.1 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 4.3 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 0°/180° (horizontal) | 24 | 7 | |||
21.37 € | 10 | 82 jours | 23.18 | 400 | -40|100 | V0 | 4 | 1.2 | 3.5 | 5 | 0.2|2.5 | 0.25|1.5 | 0.2|1.5 | 0.2|0.75 | 90° (verticalement vers le haut) | 24 | 17 |
Loading...
Couleur de boîtier | Vert | Type de fixation | — | Nombre de niveaux | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 | Connecteur de conducteur | Connexion à vis |
Connecteur de carte CI | Connexion à souder | Matériau de la surface de connexion | Étain | Type de bande | Sans |
Indice de protection (IP), monté | — | Matériau du corps isolant | Autre | Type de fixation pour carte CI | Contact de connexion |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Tension nominale(V)
Température de service(°C)
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94
Surtension admissible(kV)
Diamètre de broche de connexion(mm)
Longueur de broche(mm)
Connexions à espacement modulaire(mm)
Section de conducteur plein connectable(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur multibrin connectable(mm²)
Connexion angle carte CI/conducteur
Courant nominal ln(A)
Nombre de connexions électriques
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles