Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1889987 |
1907759 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Température de service (°C) | Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94 | Section de conducteur plein connectable (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble (mm²) | Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble (mm²) | Matériau du corps isolant | Nombre de connexions électriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.15 € | 50 | 42 jours | -|- | — | -|- | -|- | -|- | — | 4 | |||
6.43 € | 50 | 7 jours | -40|-40 | V0 | 0.2|4 | 0.25|2.5 | 0.2|2.5 | Autre | 5 |
Loading...
Hauteur(mm) | 36.5 | Couleur de boîtier | Vert | Tension nominale(V) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Type de fixation | — | Nombre de niveaux | — | Surtension admissible(kV) | 4 |
Catégorie de surtension | III | Degré de pollution | 2 | Connecteur de conducteur | — |
Connecteur de carte CI | — | Diamètre de broche de connexion(mm) | 1.3 | Longueur de broche(mm) | 5 |
Matériau de la surface de connexion | Étain | Connexions à espacement modulaire(mm) | 5.08 | Type de bande | Sans |
Section de conducteur multibrin connectable(mm²) | 0.2|1.5 | Indice de protection (IP), monté | — | Connexion angle carte CI/conducteur | 0°/180° (horizontal) |
Type de fixation pour carte CI | — | Courant nominal ln(A) | 22 |
Configurer
Propriétés de base
Température de service(°C)
Classe d’inflammabilité du matériau isolant selon UL94
Section de conducteur plein connectable(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, avec manchon d'extrémité de câble(mm²)
Section de conducteur toronné fil fin connectable, sans manchon d'extrémité de câble(mm²)
Matériau du corps isolant
Nombre de connexions électriques
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles