Contrôleur, AXC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2700988
2700989
2701295
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Type de mémoire Taille de la mémoire
(kByte)
Délai de traitement (1 K, opération binaire)
(ms)
Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel Redondance

594.00 €

1 7 jours 45126.54NVRAM20480.00132Oui

2,698.62 €

1 7 jours 100126.6981920.0000033Oui

837.69 €

1 54 jours 45126.54NVRAM20480.00132Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Modèle Modulaire Profondeur(mm) 74 Avec afficheur Non
Convient aux fonctions de sécurité Non Nombre d'entrées numériques 0 Nombre de sorties vidéo numériques 0
Nombre d'entrées analogiques 0 Nombre de sorties analogiques 0 Type de tension d'alimentation DC
Protocole de prise en charge pour LON Non Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles USB Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0
Nombre d'interfaces matérielles autres 1 Avec interface optique Non Mémoire de programme supplémentaire possible Oui
Protocole de prise en charge pour TCP/IP Non Protocole de prise en charge pour ASI Non Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non
Protocole de prise en charge pour CAN Non Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non Protocole de prise en charge pour KNX Non
Protocole de prise en charge pour MODBUS Non Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non
Protocole de prise en charge pour SUCONET Non Protocole de prise en charge pour d'autres systèmes de bus Oui Montage sur rail possible Oui
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Accessoire système Oui
Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Protocole de prise en charge pour SERCOS Non
Protocole de support pour la sécurité INTERBUS Non Catégorie selon EN 954-1 Nombre d'interfaces matérielles PROFINET 0
Nombre d'interfaces matérielles sans fil HW 0 Encastrement avant possible Non Assemblage en rack possible Non
Montage mural/direct Non Norme Radio Bluetooth Norme Radio WLAN 802.11
Maître de liaison I/O Nombre de sorties de relais Nombre maximal d'interrupteurs horaires
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non
Prise en charge du protocole pour EtherNet/IP Non Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non
Protocole de prise en charge pour PROFINET IO Oui Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Non Protocole de support pour SafetyBUS p Non
Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) 19.2|30 Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) 19.2|30 Tension d'alimentation DC(V) 19.2|30
Radio GPRS standard Radio GSM standard Radio UMTS standard
SIL selon IEC 61508 Aucun

Assistance technique