Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2200944 |
2202074 |
2202086 |
2202087 |
2202088 |
2202089 |
2202090 |
2202091 |
2202092 |
2202093 |
2202094 |
2202095 |
2202096 |
2202098 |
2202099 |
2202100 |
2202101 |
2202102 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Largeur (mm) | Profondeur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.70 € | 32 | 26 jours | Aluminium | 101.8 | 100.5 | |||
14.10 € | 13 | 33 jours | Aluminium | 101.8 | — | |||
4.64 € | 40 | 26 jours | Aluminium | 71.8 | 2 | |||
5.47 € | 34 | 26 jours | Aluminium | 71.8 | 2 | |||
7.14 € | 26 | 26 jours | Aluminium | 71.8 | 2 | |||
8.73 € | 21 | 26 jours | Aluminium | 71.8 | 2 | |||
10.50 € | 18 | 26 jours | Aluminium | 71.8 | 2 | |||
12.20 € | 15 | 26 jours | Aluminium | 71.8 | 2 | |||
13.73 € | 14 | 26 jours | Aluminium | 71.8 | 2 | |||
56.65 € | 4 | 33 jours | — | 71.8 | 2 | |||
4.87 € | 38 | 33 jours | Aluminium | 101.8 | 2 | |||
5.70 € | 32 | 33 jours | Aluminium | 101.8 | 2 | |||
7.34 € | 25 | 33 jours | Aluminium | 101.8 | 2 | |||
9.14 € | 20 | 33 jours | Aluminium | 101.8 | 2 | |||
11.14 € | 17 | 33 jours | Aluminium | 101.8 | 2 | |||
14.10 € | 13 | 33 jours | Aluminium | 101.8 | 2 | |||
16.79 € | 11 | 33 jours | Aluminium | 101.8 | 2 | |||
62.20 € | 3 | 33 jours | Aluminium | 101.8 | 2 |
Loading...
Couleur | — | Hauteur(mm) | — | Numéro RAL | — |
---|---|---|---|---|---|
Type d’enceinte | — | Avec système de connexion intégré pour montage sur carte CI | — | Boîtier adjacent | — |
Montage sur rail possible | Non | Montage mural possible | Non | Fini de surface | — |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Largeur(mm)
Profondeur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles