Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1652994
Type de câble | — | Retardateur de flamme | — | Affectation des broches | — |
---|---|---|---|---|---|
Longueur(m) | — | Couleur de gaine extérieure | — | Catégorie | — |
Taille AWG | — | Manchon anti-torsion | — | Type de connexion du connecteur 1 | — |
Type de connexion du connecteur 2 | — | Structure du câble | — | Couleur de manchon antipliure | — |
Levier de verrouillage | — | Degré de protection (IP) | IP20 | Convient pour câble guide-câbles | Non |
Boîtier de connexion du connecteur 1 | — | Boîtier de connexion du connecteur 2 | — | Matériau de connecteur de la connexion du boîtier 1 | — |
Matériau de connecteur de la connexion du boîtier 2 | — | Valeur VPN(%) | — | Sans halogène (selon EN 60754-1/2) | — |
Résistant à l'huile (conformément à la norme EN 60811-404) | — |
Vous vous trouvez sur la page de Panneau de répartition, panneau de brassage, VS-PP, le numéro d'article est le suivant: 1652994.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1652994.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles