Relais de sécurité, PSR-SPP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2963983

Référence pièce
2963983
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

291.14 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 22.5 Hauteur(mm) 112 Profondeur(mm) 114.5
Convient aux fonctions de sécurité Vrai Avec homologation UL Faux Avec pinces amovibles Vrai
Avec entrée de démarrage Faux Avec circuit de retour Vrai Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, avec contact 0
Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, avec contact 0 Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, semiconducteurs 0 Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, semiconducteurs 0
Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, avec contact 0 Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, avec contact 0 Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, semiconducteurs 0
Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, semiconducteurs 0 Classe de type pour les exigences de sécurité selon EN 574 Type de raccordement électrique Autre
Montage sur rail possible Vrai Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50HZ AC(V) 20.4|26.4 Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60HZ AC(V) 20.4|26.4
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) 20.4|26.4 Avec approbation pour TÜV Vrai Avec approbation pour BG BIA Faux
Catégorie selon EN 954-1 Type de fonction d’interrupteur des entrées Contact normalement ouvert Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Niveau e
Type de tension pour l'actionnement AC/DC SIL selon IEC 61508

Vous vous trouvez sur la page de Relais de sécurité, PSR-SPP, le numéro d'article est le suivant: 2963983.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2963983.

Assistance technique