Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2963721
Largeur(mm) | 22.5 | Hauteur(mm) | 99 | Profondeur(mm) | 114.5 |
---|---|---|---|---|---|
Convient aux fonctions de sécurité | Vrai | Avec homologation UL | Faux | Avec pinces amovibles | Vrai |
Avec entrée de démarrage | Faux | Avec circuit de retour | Vrai | Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, avec contact | 0 |
Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, avec contact | 0 | Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, semiconducteurs | 0 | Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, semiconducteurs | 0 |
Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, avec contact | 0 | Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, avec contact | 0 | Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, semiconducteurs | 0 |
Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, semiconducteurs | 0 | Classe de type pour les exigences de sécurité selon EN 574 | — | Type de raccordement électrique | Connexion à vis |
Montage sur rail possible | Vrai | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50HZ AC(V) | 20.4|26.4 | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60HZ AC(V) | 20.4|26.4 |
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) | 20.4|26.4 | Avec approbation pour TÜV | Vrai | Avec approbation pour BG BIA | Faux |
Catégorie selon EN 954-1 | — | Type de fonction d’interrupteur des entrées | Contact normalement ouvert | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Niveau e |
Type de tension pour l'actionnement | AC/DC | SIL selon IEC 61508 | — |
Vous vous trouvez sur la page de Relais de sécurité, PSR-SCP, le numéro d'article est le suivant: 2963721.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2963721.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles