Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2864464
Largeur(mm) | 22.5 | Hauteur(mm) | 99 | Profondeur(mm) | 114.5 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de mesure de courant(A) | -|- | Transformateur de courant externe | — | Avec pinces amovibles | — |
Hystérèse monophasée possible | — | Hystérèse triphasée possible | — | Sous-intensité monophasée possible | — |
Sous-intensité triphasée possible | — | Sur-intensité monophasée possible | — | Sur-intensité triphasée possible | — |
Contient fonction de sous-intensité en tension DC | — | Contient la fonction de sur-intensité en tension DC | — | Fonction d’hystérése en courant continu | — |
Type de raccordement électrique | Connexion à vis | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50HZ AC(V) | -|- | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60HZ AC(V) | -|- |
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) | -|- | Temps de retard à l'enclenchement maximal autorisé(s) | — | Temporisation minimale à l'enclenchement réglable(s) | — |
Temps de retard au déclenchement maximal autorisé(s) | — | Temporisation au déclenchement minimale réglable(s) | — | Type de tension pour l'actionnement | — |
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | — | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | — | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | — |
Vous vous trouvez sur la page de Surveillance du Electricité, MCR-SL, le numéro d'article est le suivant: 2864464.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2864464.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles