Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2903659 |
2903660 |
2903661 |
2903662 |
2903663 |
2903664 |
2903665 |
2903666 |
2903667 |
2903668 |
2907051 |
2907052 |
2907053 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Entraînement, polarisation | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Type de tension pour l'actionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.80 € | 20 | Devis | — | -|- | -|- | 9.4|23.4 | DC | |||
10.25 € | 20 | Devis | — | -|- | -|- | 18.7|46.8 | DC | |||
9.80 € | 20 | Devis | — | -|- | -|- | 37.4|93.6 | DC | |||
9.94 € | 20 | Devis | — | -|- | -|- | 46.8|117 | DC | |||
10.05 € | 20 | Devis | — | -|- | -|- | 85.8|214.5 | DC | |||
10.05 € | 20 | Devis | — | -|- | -|- | 97.5|243.8 | DC | |||
12.65 € | 20 | Devis | — | -|- | -|- | 171.6|429 | DC | |||
9.53 € | 20 | Devis | — | 18.7|33.1 | 18.7|33.1 | -|- | AC | |||
9.80 € | 20 | Devis | — | 93.6|165.6 | 93.6|165.6 | -|- | AC | |||
9.80 € | 20 | Devis | — | 179.4|317.4 | 179.4|317.4 | -|- | AC | |||
7.19 € | 30 | Devis | Sans polarité | -|- | -|- | 18.7|46.8 | DC | |||
- | 27 | Devis | Sans polarité | 78|138 | 78|138 | -|- | AC | |||
- | 27 | Devis | Sans polarité | 156|276 | 156|276 | -|- | AC |
Loading...
Courant nominal(A) | — | Largeur(mm) | 21.2 | Hauteur(mm) | 27.5 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 35.6 | Avec pinces amovibles | Faux | Entraînement, changement d'attitude | Mono-stable |
Avec contacts guidés par la force | Faux | Type de contact de commutation | Contact simple | Complet avec prise | Faux |
Type de raccordement électrique | Connexion enfichable | Degré de protection (IP) | Autre | Avec témoin LED | — |
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Entraînement, polarisation
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Type de tension pour l'actionnement
Type
Propriétés optionnelles