Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2908777 |
2961574 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Entraînement, changement d'attitude | Type de contact de commutation | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Type de tension pour l'actionnement | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.50 € | 20 | 7 jours | 12.5 | Mono-stable | Contact simple | 19.2|26.4 | DC | 2 | |||
- | 20 | 12 jours | 12.6 | — | Contact double | -|- | — | 0 |
Loading...
Courant nominal(A) | — | Hauteur(mm) | 29 | Profondeur(mm) | 25.5 |
---|---|---|---|---|---|
Avec pinces amovibles | Faux | Entraînement, polarisation | — | Avec contacts guidés par la force | Vrai |
Complet avec prise | Faux | Type de raccordement électrique | Autre | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50HZ AC(V) | -|- |
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60HZ AC(V) | -|- | Degré de protection (IP) | IP20 | Avec témoin LED | — |
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Entraînement, changement d'attitude
Type de contact de commutation
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Type de tension pour l'actionnement
Nombre de contacts comme contacts d'inversion
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles