Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2941332 |
2946654 |
2952910 |
2956411 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur (mm) | Entraînement, changement d'attitude | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Type de tension pour l'actionnement | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.15 € | 10 | 35 jours | 79.36 | Mono-stable | 38.4|52.8 | 38.4|52.8 | 38.4|52.8 | AC/DC | 2 | |||
78.85 € | 10 | 49 jours | 79.31 | Bistable | -|- | -|- | 38.4|52.8 | DC | 1 | |||
78.85 € | 10 | 7 jours | 79.31 | Bistable | -|- | -|- | 19.2|26.4 | DC | 1 | |||
78.85 € | 10 | Devis | 79.31 | Bistable | -|- | -|- | 19.2|26.4 | DC | 1 |
Loading...
Courant nominal(A) | — | Largeur(mm) | 17.5 | Profondeur(mm) | 62.5 |
---|---|---|---|---|---|
Avec pinces amovibles | Faux | Entraînement, polarisation | — | Avec contacts guidés par la force | Faux |
Type de contact de commutation | Contact simple | Complet avec prise | Vrai | Type de raccordement électrique | Connexion à vis |
Degré de protection (IP) | — | Avec témoin LED | — | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Hauteur(mm)
Entraînement, changement d'attitude
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Type de tension pour l'actionnement
Nombre de contacts comme contacts d'inversion
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles