Module relais EMG 25

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2964843

Référence pièce
2964843
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

130.00 €

10 49 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal(A) Largeur(mm) 25 Hauteur(mm) 77.5
Profondeur(mm) 62.5 Avec pinces amovibles Faux Entraînement, polarisation
Entraînement, changement d'attitude Mono-stable Avec contacts guidés par la force Faux Type de contact de commutation Contact simple
Complet avec prise Vrai Type de raccordement électrique Connexion à vis Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50HZ AC(V) 21.6|26.4
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60HZ AC(V) 21.6|26.4 Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) 21.6|26.4 Degré de protection (IP)
Avec témoin LED Type de tension pour l'actionnement AC/DC Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 0 Nombre de contacts comme contacts d'inversion 2

Vous vous trouvez sur la page de Module relais EMG 25, le numéro d'article est le suivant: 2964843.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2964843.

Assistance technique