Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2905597
Largeur(mm) | 22.5 | Hauteur(mm) | 90 | Profondeur(mm) | 113 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de mesure de la tension(V) | -|- | Avec pinces amovibles | — | Surveillance de l'ordre des phases | Vrai |
Détection de défaut de phase | Vrai | Fonction de détection de sous-tension | Faux | Fonction de détection de surtension | — |
Surveillance de déséquilibre de phase | Vrai | Type de raccordement électrique | Connexion à vis | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50HZ AC(V) | -|- |
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60HZ AC(V) | -|- | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) | -|- | Temps de retard à l'enclenchement maximal autorisé(s) | — |
Temporisation minimale à l'enclenchement réglable(s) | — | Temps de retard au déclenchement maximal autorisé(s) | — | Temporisation au déclenchement minimale réglable(s) | — |
Type de tension pour l'actionnement | — | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | — | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | — |
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | — |
Vous vous trouvez sur la page de Relais de surveillance, EMD-SL, le numéro d'article est le suivant: 2905597.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2905597.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles