Relais de temporisateur, PLC-TR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2910140
2910141
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Type de raccordement électrique

66.58 €

3 61 jours 6.2Connexion à vis

66.58 €

3 61 jours 6.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal(A) Hauteur(mm) 80 Profondeur(mm) 86
Convient pour montage frontal Avec prise enfichable Télécommande possible
Convient pour la télécommande Fonction clignotant, démarrage avec pause, temps fixe Fonction clignotante, démarrage par impulsions à sec, temps fixe
Fonction horloge, démarrage par pause, variable Fonction horloge, démarrage par impulsions à sec, variable Avec sortie semi-conducteur
Fonction temporisation à la mise sous tension Fonction contact sans potentiel à la mise sous tension Fonction étoile-triangle
Plage(s) de temps(s) -|- Temporisation de fonctionnement à la désexcitation Fonction contact sans potentiel à la désexcitation
Mise en forme des impulsions à sec de fonction Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50HZ AC(V) -|- Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60HZ AC(V) -|-
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) -|- Nombre de sorties, non temporisées, contact normalement fermé 0 Nombre de sorties, non retardées, contact normalement ouvert 0
Nombre de sorties, non temporisées, contact inverseur 0 Nombre de sorties, temporisées, contact normalement fermé Nombre de sorties, temporisées, contact normalement ouvert
Nombre de sorties, temporisées, contact inverseur Enfichable sur bloc de contacts auxiliaires Sorties réversibles temporisées/non temporisées
Convient pour le montage sur Rail DIN (chapeau) Type de tension pour l'actionnement

Assistance technique