Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2903669 |
2903670 |
2903671 |
2903672 |
2903673 |
2903674 |
2903675 |
2903676 |
2903677 |
2903678 |
2903679 |
2903680 |
2903681 |
2903682 |
2903683 |
2903684 |
2903685 |
2903686 |
2903687 |
2903688 |
2905728 |
2907054 |
2909738 |
2909742 |
2909744 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Entraînement, polarisation | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Type de tension pour l'actionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.60 € | 20 | 7 jours | 21.2 | 27.5 | — | -|- | -|- | 9.4|23.4 | DC | |||
12.40 € | 20 | 7 jours | 21.2 | 27.5 | — | -|- | -|- | 18.7|46.8 | DC | |||
12.60 € | 20 | 7 jours | 21.2 | 27.5 | — | -|- | -|- | 37.4|93.6 | DC | |||
12.60 € | 20 | 7 jours | 21.2 | 27.5 | — | -|- | -|- | 46.8|117 | DC | |||
12.75 € | 20 | 7 jours | 21.2 | 27.5 | — | -|- | -|- | 85.8|214.5 | DC | |||
14.70 € | 20 | 7 jours | 21.2 | 27.5 | — | -|- | -|- | 97.5|243.8 | DC | |||
15.90 € | 20 | 7 jours | 21.2 | 27.5 | — | -|- | -|- | 171.6|429 | DC | |||
9.80 € | 20 | 7 jours | 21.2 | 27.5 | — | -|- | -|- | 9.4|23.4 | DC | |||
10.25 € | 20 | 7 jours | 21.2 | 27.5 | — | -|- | -|- | 18.7|46.8 | DC | |||
9.80 € | 20 | 7 jours | 21.2 | 27.5 | — | -|- | -|- | 37.4|93.6 | DC | |||
9.94 € | 20 | 7 jours | 21.2 | 27.5 | — | -|- | -|- | 46.8|117 | DC | |||
10.35 € | 20 | 7 jours | 21.2 | 27.5 | — | -|- | -|- | 85.8|214.5 | DC | |||
10.35 € | 20 | 7 jours | 21.2 | 27.5 | — | -|- | -|- | 97.5|243.8 | DC | |||
11.75 € | 20 | 7 jours | 21.2 | 27.5 | — | -|- | -|- | 171.6|429 | DC | |||
11.20 € | 20 | 7 jours | 21.2 | 27.5 | — | 18.7|33.1 | 18.7|33.1 | -|- | AC | |||
11.20 € | 20 | 7 jours | 21.2 | 27.5 | — | 93.6|165.6 | 93.6|165.6 | -|- | AC | |||
12.20 € | 20 | 7 jours | 21.2 | 27.5 | — | 179.4|317.4 | 179.4|317.4 | -|- | AC | |||
9.53 € | 20 | 7 jours | 21.2 | 27.5 | — | 18.7|33.1 | 18.7|33.1 | -|- | AC | |||
9.80 € | 20 | 7 jours | 21.2 | 27.5 | Sans polarité | 93.6|165.6 | 93.6|165.6 | -|- | AC | |||
9.80 € | 20 | 7 jours | 21.2 | 27.5 | Sans polarité | 179.4|317.4 | 179.4|317.4 | -|- | AC | |||
10.20 € | 20 | 7 jours | 21.2 | 27.5 | — | -|- | -|- | 171.6|429 | DC | |||
7.19 € | 30 | 7 jours | 21.2 | 27.5 | Sans polarité | -|- | -|- | 18.7|46.8 | DC | |||
18.45 € | 10 | 7 jours | 22.2 | 28.6 | Sans polarité | -|- | -|- | 18.7|46.8 | DC | |||
19.35 € | 10 | 82 jours | 22.2 | 28.6 | Sans polarité | 179.4|317.4 | 179.4|317.4 | -|- | AC | |||
19.35 € | 10 | 82 jours | 22.2 | 28.6 | Sans polarité | 93.6|165.6 | 93.6|165.6 | -|- | AC |
Loading...
Courant nominal(A) | — | Profondeur(mm) | 35.6 | Avec pinces amovibles | Faux |
---|---|---|---|---|---|
Entraînement, changement d'attitude | Mono-stable | Avec contacts guidés par la force | Faux | Type de contact de commutation | Contact simple |
Complet avec prise | Faux | Type de raccordement électrique | Connexion enfichable | Degré de protection (IP) | Autre |
Avec témoin LED | — | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 |
Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 4 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Entraînement, polarisation
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Type de tension pour l'actionnement
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles