Relais simple, REL-PR1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2908040
2908044
2908046
2908047
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50HZ AC
(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60HZ AC
(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC
(V)
Type de tension pour l'actionnement

13.80 €

14 7 jours -|--|-20.4|26.4DC

13.10 €

14 7 jours -|--|-93.5|121DC

12.65 €

15 7 jours -|--|-187|242DC

14.30 €

13 7 jours 195.5|253195.5|253-|-AC

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal(A) Largeur(mm) 38.65 Hauteur(mm) 36.15
Profondeur(mm) 45.5 Avec pinces amovibles Faux Entraînement, polarisation Sans polarité
Entraînement, changement d'attitude Mono-stable Avec contacts guidés par la force Faux Type de contact de commutation Contact simple
Complet avec prise Faux Type de raccordement électrique Connexion enfichable Degré de protection (IP) Autre
Avec témoin LED Nombre de contacts comme contacts normalement fermés 0 Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts 1
Nombre de contacts comme contacts d'inversion 0

Assistance technique