Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2901639
Courant nominal(A) | — | Largeur(mm) | 6.1 | Hauteur(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 86 | Avec pinces amovibles | Faux | Entraînement, polarisation | — |
Entraînement, changement d'attitude | Mono-stable | Avec contacts guidés par la force | Faux | Type de contact de commutation | Contact simple |
Complet avec prise | Vrai | Type de raccordement électrique | Autre | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50HZ AC(V) | -|- |
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60HZ AC(V) | -|- | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) | -|- | Degré de protection (IP) | IP20 |
Avec témoin LED | — | Type de tension pour l'actionnement | — | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 2 | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | 2 |
Vous vous trouvez sur la page de Module de relais PLC-2RPT, le numéro d'article est le suivant: 2901639.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2901639.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles