Module de relais de sécurité, PSR-MM30

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2702357
2702358
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur
(mm)
Type de raccordement électrique

1,129.39 €

1 7 jours 112.2Connexion à vis

1,129.39 €

1 7 jours 117.5Connexion avec collier à ressort

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) 22.5 Profondeur(mm) 114.5 Convient aux fonctions de sécurité Vrai
Avec homologation UL Vrai Avec pinces amovibles Vrai Avec circuit de retour Faux
Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, avec contact 0 Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, avec contact 0 Nombre de sorties, liées à la sécurité, non temporisées, semiconducteurs 0
Nombre de sorties, liées à la sécurité, temporisées, semiconducteurs 0 Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, avec contact 0 Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, avec contact 0
Nombre de sorties, fonction de signalisation, non temporisées, semiconducteurs 0 Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisées, semiconducteurs 0 Fonction de surveillance de la vitesse de rotation Faux
Surveillance de l'arrêt des fonctions Vrai Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50HZ AC(V) -|- Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60HZ AC(V) -|-
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V) 24|24 Avec approbation pour TÜV Vrai Avec approbation pour BG BIA Faux
Catégorie selon EN 954-1 Fréquence de service nominale(Hz) 2000|2000 Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Niveau e
Type de tension pour l'actionnement DC Entrées d'évaluation 2 canal SIL selon IEC 61508

Assistance technique