Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Avec contacts guidés par la force | Type de raccordement électrique | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Type de tension pour l'actionnement | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.35 € | 100 | 19 jours | 16.3 | 97.21 | 60 | Faux | Autre | 184|264.5 | 184|264.5 | -|- | AC | 0 | 1 | |||
17.30 € | 20 | 7 jours | 16 | 93 | 75 | — | Autre | 19.2|28.8 | 19.2|28.8 | -|- | AC | 0 | 2 | |||
20.90 € | 10 | 75 jours | 16.45 | 88.97 | 75 | Faux | Connexion à vis | -|- | -|- | 20.2|33.6 | DC | 1 | 0 | |||
20.90 € | 10 | 7 jours | 16.4 | 97.21 | 75 | Faux | Autre | -|- | -|- | 19.2|33.6 | DC | 1 | 0 | |||
13.70 € | 20 | 78 jours | 16.4 | 97.21 | 75 | Faux | Autre | -|- | -|- | 9.6|16.8 | DC | 1 | 0 | |||
13.70 € | 20 | 75 jours | 16.45 | 88.97 | 75 | Faux | Connexion à vis | -|- | -|- | 9.6|16.8 | DC | 1 | 0 | |||
30.15 € | 10 | 7 jours | 43.4 | 111.73 | 90 | Faux | Autre | 195.5|253 | 195.5|253 | -|- | AC | 0 | 3 | |||
30.15 € | 10 | 19 jours | 43.4 | 96.74 | 91 | Faux | Connexion à vis | 195.5|253 | 195.5|253 | -|- | AC | 0 | 3 | |||
29.10 € | 10 | 19 jours | 43.4 | 96.74 | 91 | Faux | Connexion à vis | 102|132 | 102|132 | -|- | AC | 0 | 3 | |||
28.00 € | 10 | 7 jours | 43.4 | 96.74 | 91 | Faux | Connexion à vis | -|- | -|- | 20.4|26.4 | DC | 0 | 3 | |||
23.70 € | 10 | 19 jours | 40 | 96.19 | 90 | Faux | Connexion à vis | 102|132 | 102|132 | -|- | AC | 0 | 3 | |||
16.50 € | 20 | 7 jours | 27 | 88.59 | 75 | Faux | Connexion à vis | 184|276 | 184|276 | -|- | AC | 0 | 4 | |||
15.45 € | 20 | 33 jours | 27 | 88.59 | 75 | Faux | Connexion à vis | -|- | -|- | 100|156.25 | DC | 0 | 4 | |||
13.70 € | 20 | 7 jours | 27 | 88.59 | 75 | Faux | Connexion à vis | -|- | -|- | 19.2|30 | DC | 0 | 4 | |||
16.60 € | 20 | 19 jours | 27 | 88.59 | 75 | Faux | Connexion à vis | 19.2|28.8 | 19.2|28.8 | -|- | AC | 0 | 2 | |||
15.20 € | 20 | 7 jours | 27 | 88.59 | 75 | Faux | Connexion à vis | -|- | -|- | 100|156.25 | DC | 0 | 2 | |||
13.30 € | 20 | 7 jours | 27 | 88.59 | 75 | Faux | Connexion à vis | -|- | -|- | 19.2|30 | DC | 0 | 2 | |||
13.60 € | 20 | 7 jours | 16.4 | 97.21 | 75 | Faux | Autre | 96|138 | 96|138 | -|- | AC | 0 | 2 | |||
14.55 € | 20 | 19 jours | 16.45 | 88.97 | 75 | Faux | Connexion à vis | 184|264.5 | 184|264.5 | -|- | AC | 0 | 2 | |||
13.60 € | 20 | 19 jours | 16.45 | 88.97 | 75 | Faux | Connexion à vis | 96|138 | 96|138 | -|- | AC | 0 | 2 | |||
12.75 € | 20 | 19 jours | 16.45 | 88.97 | 75 | Faux | Connexion à vis | 19.2|27.6 | 19.2|27.6 | -|- | AC | 0 | 2 | |||
11.00 € | 20 | 7 jours | 16.45 | 88.97 | 75 | Faux | Connexion à vis | -|- | -|- | 19.2|33.6 | DC | 0 | 2 | |||
11.70 € | 20 | 19 jours | 16.45 | 88.97 | 75 | Faux | Connexion à vis | 19.2|27.6 | 19.2|27.6 | -|- | AC | 0 | 1 | |||
10.70 € | 20 | 70 jours | 16.45 | 88.97 | 75 | Faux | Connexion à vis | -|- | -|- | 19.2|33.6 | DC | 0 | 1 | |||
9.12 € | 20 | 7 jours | 6.12 | 84 | 68 | Faux | Connexion à vis | -|- | -|- | 19.2|36 | DC | 1 | 0 | |||
10.75 € | 20 | 19 jours | 6.12 | 84 | 68 | Faux | Connexion à vis | -|- | -|- | 9.6|18 | DC | 1 | 0 | |||
8.52 € | 30 | 7 jours | 6.12 | 84 | 68 | Faux | Connexion à vis | -|- | -|- | 19.2|36 | DC | 1 | 0 | |||
10.15 € | 20 | 7 jours | 6.12 | 84 | 82 | Faux | Connexion à vis | -|- | -|- | 19.2|36 | DC | 0 | 1 | |||
12.00 € | 20 | 7 jours | 16.4 | 97.21 | 75 | Faux | Autre | -|- | -|- | 19.2|33.6 | DC | 0 | 1 | |||
16.20 € | 20 | 7 jours | 16.4 | 97.21 | 75 | Faux | Autre | 184|253 | 184|253 | -|- | AC | 0 | 1 | |||
13.90 € | 20 | 7 jours | 16.4 | 97.21 | 75 | Faux | Autre | -|- | -|- | 19.2|33.6 | DC | 0 | 2 | |||
17.60 € | 20 | 7 jours | 16.4 | 97.21 | 75 | Faux | Autre | 184|253 | 184|253 | -|- | AC | 0 | 2 | |||
12.00 € | 20 | 7 jours | 16.45 | 88.97 | 75 | Faux | Connexion à vis | -|- | -|- | 19.2|33.6 | DC | 0 | 1 | |||
13.90 € | 20 | 7 jours | 16.45 | 88.97 | 75 | Faux | Connexion à vis | -|- | -|- | 19.2|33.6 | DC | 0 | 2 | |||
16.20 € | 20 | 19 jours | 16.45 | 88.97 | 75 | Faux | Connexion à vis | 184|264.5 | 184|264.5 | -|- | AC | 0 | 1 | |||
17.60 € | 20 | 7 jours | 16.45 | 88.97 | 75 | Faux | Connexion à vis | 184|264.5 | 184|264.5 | -|- | AC | 0 | 2 | |||
38.70 € | 10 | 7 jours | 16.3 | 97.21 | 70 | Vrai | Autre | -|- | -|- | 19.2|26.4 | DC | 0 | 2 | |||
11.10 € | 20 | 7 jours | 6.12 | 91.71 | 77.7 | Faux | Autre | -|- | -|- | 19.2|36 | DC | 0 | 1 | |||
10.85 € | 20 | 75 jours | 16.45 | 88.97 | 75 | Faux | Connexion à vis | -|- | -|- | 9.6|16.8 | DC | 0 | 1 | |||
10.95 € | 20 | 75 jours | 16.45 | 88.97 | 75 | Faux | Connexion à vis | -|- | -|- | 9.6|16.8 | DC | 0 | 2 | |||
35.45 € | 10 | 33 jours | 30.6 | 95.4 | 75 | Faux | Autre | 184|276 | 184|276 | -|- | AC | 0 | 4 | |||
35.45 € | 10 | 33 jours | 30.6 | 95.4 | 75 | Faux | Autre | 96|144 | 96|144 | -|- | AC | 0 | 4 | |||
35.45 € | 10 | 7 jours | 30.6 | 95.4 | 75 | Faux | Autre | -|- | -|- | 19.2|30 | DC | 0 | 4 | |||
18.30 € | 10 | 19 jours | 16.45 | 88.97 | 75 | Faux | Connexion à vis | 96|132 | 96|132 | -|- | AC | 0 | 2 | |||
17.00 € | 20 | 33 jours | 16.45 | 88.97 | 75 | Faux | Connexion à vis | 96|132 | 96|132 | -|- | AC | 0 | 1 | |||
18.30 € | 10 | 7 jours | 16.4 | 97.21 | 75 | Faux | Autre | 96|132 | 96|132 | -|- | AC | 0 | 2 | |||
17.00 € | 20 | 19 jours | 16.4 | 97.21 | 75 | Faux | Autre | 96|132 | 96|132 | -|- | AC | 0 | 1 | |||
35.45 € | 10 | 33 jours | 27 | 88.59 | 75 | Faux | Connexion à vis | -|- | -|- | 19.2|30 | DC | 0 | 4 | |||
35.45 € | 10 | 33 jours | 27 | 88.59 | 75 | Faux | Connexion à vis | 96|144 | 96|144 | -|- | AC | 0 | 4 | |||
35.45 € | 10 | 44 jours | 27 | 88.59 | 75 | Faux | Connexion à vis | 184|276 | 184|276 | -|- | AC | 0 | 4 | |||
38.70 € | 10 | 7 jours | 16.3 | 88.97 | 75 | Vrai | Connexion à vis | -|- | -|- | 19.2|26.4 | DC | 0 | 2 |
Loading...
Courant nominal(A) | — | Avec pinces amovibles | Faux | Entraînement, polarisation | — |
---|---|---|---|---|---|
Entraînement, changement d'attitude | Mono-stable | Type de contact de commutation | Contact simple | Complet avec prise | Vrai |
Degré de protection (IP) | IP20 | Avec témoin LED | — | Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Avec contacts guidés par la force
Type de raccordement électrique
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Type de tension pour l'actionnement
Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts
Nombre de contacts comme contacts d'inversion
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles