Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2910519 |
2910520 |
2910521 |
2910522 |
2910523 |
2910524 |
2910526 |
2910528 |
2910529 |
2910530 |
2910531 |
2910533 |
2910534 |
2910537 |
2910539 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Avec contacts guidés par la force | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60HZ AC (V) | Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC (V) | Type de tension pour l'actionnement | Nombre de contacts comme contacts d'inversion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.55 € | 10 | 7 jours | Faux | -|- | -|- | 20.2|33.6 | DC | 2 | |||
25.85 € | 10 | 7 jours | Faux | 20.9|33.6 | 20.9|33.6 | 20.9|33.6 | AC/DC | 2 | |||
25.60 € | 10 | 12 jours | Faux | -|- | -|- | 40.3|62.4 | DC | 2 | |||
26.90 € | 10 | 12 jours | Faux | 96|168 | 96|168 | 93.5|154 | AC | 2 | |||
26.90 € | 10 | 12 jours | Faux | 207|264.5 | 207|264.5 | 209|264 | AC | 2 | |||
21.40 € | 10 | 7 jours | Faux | -|- | -|- | 20.2|33.6 | DC | 2 | |||
28.15 € | 10 | 12 jours | Faux | 20.9|33.6 | 20.9|33.6 | 20.9|33.6 | AC/DC | 2 | |||
28.40 € | 10 | 12 jours | Faux | 96|168 | 96|168 | 93.5|154 | AC | 2 | |||
28.40 € | 10 | 12 jours | Faux | 207|264.5 | 207|264.5 | 209|264 | AC | 2 | |||
20.20 € | 10 | 7 jours | Faux | -|- | -|- | 20.2|33.6 | DC | 1 | |||
26.50 € | 10 | 12 jours | Faux | 20.6|33.6 | 20.6|33.6 | 20.6|33.6 | AC/DC | 1 | |||
27.75 € | 10 | 12 jours | Faux | 96|168 | 96|168 | 93.5|154 | AC | 1 | |||
27.75 € | 10 | 12 jours | Faux | 207|265 | 207|265 | 209|264 | AC | 1 | |||
42.85 € | 10 | 7 jours | Vrai | -|- | -|- | 20.2|32.4 | DC | 2 | |||
45.45 € | 10 | 7 jours | Vrai | 20.9|32.4 | 20.9|32.4 | 20.9|32.4 | AC/DC | 2 |
Loading...
Courant nominal(A) | — | Largeur(mm) | 13.95 | Hauteur(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 104 | Avec pinces amovibles | Faux | Entraînement, polarisation | — |
Entraînement, changement d'attitude | Mono-stable | Type de contact de commutation | Contact simple | Complet avec prise | Vrai |
Type de raccordement électrique | Autre | Degré de protection (IP) | IP20 | Avec témoin LED | — |
Nombre de contacts comme contacts normalement fermés | 0 | Nombre de contacts comme contacts normalement ouverts | 0 |
Configurer
Propriétés de base
Avec contacts guidés par la force
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 50HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de contrôle Us à 60HZ AC(V)
Tension nominale d'alimentation de commande Us en DC(V)
Type de tension pour l'actionnement
Nombre de contacts comme contacts d'inversion
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles