Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2904909
Couleur | — | Largeur(mm) | 17.5 | Hauteur(mm) | 116 |
---|---|---|---|---|---|
Profondeur(mm) | 114.5 | Taux de transmission de données maximal(Mbit/s) | — | Montage mural | — |
Pare-feu | — | Géré | vrai | Protocole Radio | — |
Intégré | — | Ethernet | faux | Convient pour un montage 19 pouces | — |
Nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s | — | Nombre de ports 1000 Mbit/s mini GBIC | — | Connexion pour Antenne externe | — |
Fonction Pont | vrai | Alimentation par Ethernet | faux | Fonction répéteur | faux |
Codage | — | Sécurité VPN | faux | Degré de protection (IP) | — |
Montage de manchon | — | Convient pour le montage sur Rail DIN (profilé chapeau) | — | Installation encastrée | — |
Nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s | — | Fixation poteau | — | Bande de fréquence | — |
Nombre de ports LAN 10/100/1000 Mbit/s | — | Adaptateur de prise de courant | — | Nombre d'AP pris en prise en charge | — |
Débit du pare-feu(Gbit/s) | — | Nombre de logements d'utilisateur | — |
Vous vous trouvez sur la page de Module sans fil, RAD, le numéro d'article est le suivant: 2904909.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2904909.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles