Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Signal d'entrée courant 1 (mA) | Nombre d'entrées numériques | Nombre de sorties vidéo numériques | Type de tension de la tension d'alimentation | Nombre d'interfaces matérielles autres | Type de tension (tension d'entrée) | Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | Courant de sortie (A) | Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles | Protocole de prise en charge pour SERCOS | Maître de liaison IO | Prise en charge du protocole EtherNet/IP | Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET | Tension d'alimentation DC (V) | Tension admissible en sortie (V) | Tension admissible à l'entrée (V) | Type de tension de sortie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
553.85 € | 1 | Devis | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 8 | 8 | DC | 2 | DC | Non | Non | Oui | 0.5 | Oui | Non | Non | Oui | Non | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
512.31 € | 1 | Devis | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 16 | 0 | DC | 2 | DC | Non | Non | Oui | — | Non | Non | Non | Oui | Non | 18|31.2 | -|- | 24|30 | — | |||
570.46 € | 1 | Devis | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 16 | 16 | DC | 2 | DC | Non | Non | Oui | 0.5 | Oui | Non | Non | Oui | Non | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
553.85 € | 1 | Devis | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 8 | 4 | DC | 2 | DC | Non | Non | Oui | 2 | Oui | Non | Non | Oui | Non | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
577.38 € | 1 | Devis | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 4 | 0 | DC | 4 | DC | Non | Non | Oui | — | Non | Non | Oui | Oui | Non | 19.5|31.2 | -|- | 24|30 | — | |||
491.54 € | 1 | 7 jours | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 8 | 8 | DC | 2 | DC | Non | Oui | Oui | 0.5 | Oui | Non | Non | Non | Non | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
443.08 € | 1 | Devis | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 16 | 0 | DC | 2 | DC | Non | Oui | Oui | — | Non | Non | Non | Non | Non | 18|31.2 | -|- | 24|30 | — | |||
505.38 € | 1 | Devis | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 16 | 16 | DC | 2 | DC | Non | Oui | Oui | 0.5 | Oui | Non | Non | Non | Non | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
491.54 € | 1 | Devis | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 8 | 4 | DC | 2 | DC | Non | Oui | Oui | 2 | Oui | Non | Non | Non | Non | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
512.31 € | 1 | Devis | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 4 | 0 | DC | 4 | DC | Non | Oui | Oui | — | Non | Non | Oui | Non | Non | 19.5|31.2 | -|- | 24|30 | — | |||
553.85 € | 1 | Devis | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 8 | 8 | DC | 2 | DC | Non | Non | Oui | 0.5 | Oui | Non | Non | Non | Oui | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
512.31 € | 1 | Devis | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 16 | 0 | DC | 2 | DC | Non | Non | Oui | — | Non | Non | Non | Non | Oui | 18|31.2 | -|- | 24|30 | — | |||
570.46 € | 1 | 98 jours | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 16 | 16 | DC | 2 | DC | Non | Non | Oui | 0.5 | Oui | Non | Non | Non | Oui | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
553.85 € | 1 | Devis | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 8 | 4 | DC | 2 | DC | Non | Non | Oui | 2 | Oui | Non | Non | Non | Oui | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
577.38 € | 1 | Devis | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 4 | 0 | DC | 4 | DC | Non | Non | Oui | — | Non | Non | Oui | Non | Oui | 19.5|31.2 | -|- | 24|30 | — | |||
650.77 € | 1 | Devis | 60 | 185 | 38 | 0.003 | 8 | 8 | DC | 2 | DC | Non | Non | Oui | 0.5 | Oui | Non | Non | Non | Oui | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
609.23 € | 1 | Devis | 60 | 185 | 38 | 0.003 | 16 | 0 | DC | 2 | DC | Non | Non | Oui | — | Non | Non | Non | Non | Oui | 18|31.2 | -|- | 24|30 | — | |||
650.77 € | 1 | Devis | 60 | 185 | 38 | 0.003 | 16 | 16 | DC | 2 | DC | Non | Non | Oui | 0.5 | Oui | Non | Non | Non | Oui | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
650.77 € | 1 | Devis | 60 | 185 | 38 | 0.003 | 8 | 4 | DC | 2 | DC | Non | Non | Oui | 2 | Oui | Non | Non | Non | Oui | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
657.69 € | 1 | Devis | 60 | 185 | 38 | 0.003 | 4 | 0 | DC | 4 | DC | Non | Non | Oui | — | Non | Non | Oui | Non | Oui | 19.5|31.2 | -|- | 24|30 | — | |||
553.85 € | 1 | Devis | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 8 | 8 | DC | 2 | DC | Non | Non | Oui | 0.5 | Oui | Non | Non | Non | Non | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
512.31 € | 1 | Devis | 60 | 185 | 30.5 | 3 | 16 | 0 | DC | 2 | DC | Non | Non | Oui | — | Non | Non | Non | Non | Non | 18|31.2 | -|- | 24|30 | — | |||
570.46 € | 1 | Devis | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 16 | 16 | DC | 2 | DC | Non | Non | Oui | 0.5 | Oui | Non | Non | Non | Non | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
553.85 € | 1 | Devis | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 8 | 4 | DC | 2 | DC | Non | Non | Oui | 2 | Oui | Non | Non | Non | Non | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
577.38 € | 1 | Devis | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 4 | 0 | DC | 4 | DC | Non | Non | Oui | — | Non | Non | Oui | Non | Non | 19.5|31.2 | -|- | 24|30 | — | |||
553.85 € | 1 | Devis | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 8 | 8 | DC | 2 | DC | Oui | Non | Oui | 0.5 | Oui | Non | Non | Oui | Non | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
512.31 € | 1 | Devis | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 16 | 0 | DC | 2 | DC | Oui | Non | Oui | — | Non | Non | Non | Oui | Non | 18|31.2 | -|- | 24|30 | — | |||
570.46 € | 1 | Devis | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 16 | 16 | DC | 2 | DC | Oui | Non | Oui | 0.5 | Oui | Non | Non | Oui | Non | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
553.85 € | 1 | Devis | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 8 | 4 | DC | 2 | DC | Oui | Non | Oui | 2 | Oui | Non | Non | Oui | Non | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
577.38 € | 1 | Devis | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 4 | 0 | DC | 4 | DC | Oui | Non | Oui | — | Non | Non | Oui | Oui | Non | 19.5|31.2 | -|- | 24|30 | — | |||
- | 1 | Devis | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 8 | 8 | DC | 2 | DC | Non | Non | Oui | 0.5 | Oui | Oui | Non | Non | Non | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
- | 1 | Devis | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 16 | 0 | DC | 2 | DC | Non | Non | Oui | — | Non | Oui | Non | Non | Non | 18|31.2 | -|- | 24|30 | — | |||
570.46 € | 1 | Devis | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 16 | 16 | DC | 2 | DC | Non | Non | Oui | 0.5 | Oui | Oui | Non | Non | Non | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
- | 1 | Devis | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 8 | 4 | DC | 2 | DC | Non | Non | Oui | 2 | Oui | Oui | Non | Non | Non | 18|31.2 | 18|31.2 | 24|30 | DC | |||
577.38 € | 1 | Devis | 60 | 185 | 30.5 | 0.003 | 4 | 0 | DC | 4 | DC | Non | Non | Oui | — | Non | Oui | Oui | Non | Non | 19.5|31.2 | -|- | 24|30 | — | |||
163.38 € | 1 | Devis | 60 | 141 | 20 | 0.0024 | 8 | 0 | — | 1 | — | Non | Non | Non | — | Non | Non | Oui | Non | Non | -|- | -|- | 24|30 | — | |||
180.00 € | 1 | Devis | 60 | 141 | 20 | — | 0 | 8 | DC | 1 | DC | Non | Non | Non | — | Oui | Non | Oui | Non | Non | 19.2|30 | 24|24 | 24|24 | DC | |||
213.23 € | 1 | Devis | 150 | 50 | 80 | 0.0024 | 16 | 0 | — | 1 | — | Non | Non | Non | — | Non | Non | Oui | Non | Non | -|- | -|- | 24|30 | — |
Loading...
Convient aux fonctions de sécurité | Non | Temporisation à l'échange de signal(ms) | 0|0 | Protocole de prise en charge pour LON | Non |
---|---|---|---|---|---|
Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles série TTY | 0 | Nombre d'interfaces matérielles USB | — |
Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 | Avec interface optique | Non | Protocole de prise en charge pour ASI | Non |
Protocole de prise en charge pour CAN | Non | Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Non | Protocole de prise en charge pour KNX | Non |
Protocole de prise en charge pour MODBUS | Non | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Non | Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Non |
Protocole de prise en charge pour SUCONET | Non | Type de sortie numérique | Aucun | Type de raccordement électrique | Autre |
Montage sur rail possible | Non | Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | Aucun | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | Autre |
Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé | Oui | Accessoire système | Oui | Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non |
Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non | Degré de protection (IP) | IP65 | Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | Non |
Catégorie selon EN 954-1 | — | Nombre de ports PROFINET | 0 | Nombre d'interfaces matérielles HW | 0 |
Encastrement face avant possible | Non | Assemblage en rack possible | Non | Montage mural/direct | Oui |
Norme radio Bluetooth | — | Norme radio WLAN 802.11 | — | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Aucun |
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Non | Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Non | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Non | Prise en charge du protocole SafetyBUS p | Non |
Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | -|- | Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | -|- | Entrées numériques configurables | Non |
Sorties numériques configurables | Non | Radio GPRS standard | — | Radio GSM standard | — |
Radio UMTS standard | — | SIL selon IEC 61508 | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Signal d'entrée courant 1(mA)
Nombre d'entrées numériques
Nombre de sorties vidéo numériques
Type de tension de la tension d'alimentation
Nombre d'interfaces matérielles autres
Type de tension (tension d'entrée)
Protocole de prise en charge pour TCP/IP
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS
Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus
Courant de sortie(A)
Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
Protocole de prise en charge pour SERCOS
Maître de liaison IO
Prise en charge du protocole EtherNet/IP
Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET
Tension d'alimentation DC(V)
Tension admissible en sortie(V)
Tension admissible à l'entrée(V)
Type de tension de sortie
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles