Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2316275 |
2901533 |
2901535 |
2901536 |
2901539 |
2902811 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Nombre d'entrées analogiques | Nombre de sorties analogiques | Temporisation à l'échange de signal (ms) | Type de tension de la tension d'alimentation | Protocole de prise en charge pour LON | Avec interface optique | Type de tension (tension d'entrée) | Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Protocole de prise en charge pour ASI | Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Protocole de prise en charge pour CAN | Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Protocole de prise en charge pour KNX | Protocole de prise en charge pour MODBUS | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Protocole de prise en charge pour SUCONET | Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | Courant de sortie (A) | Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles | Tension de sortie à la sortie numérique (V) | Courant de sortie à la sortie numérique (A) | Entrée analogique, courant | Entrée analogique, tension | Entrée analogique, résistance | Entrée analogique, température de la résistance | Entrée analogique, thermocouple | Signal d'entrée analogique configurable | Entrée analogique, courant | Sortie de tension analogique | Signal de sortie analogique configurable | Protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles | Résolution des entrées analogiques (Embout) | Résolution des sorties analogiques (Embout) | Type de sortie numérique | Type de raccordement électrique | Montage sur rail possible | Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | Protocole de prise en charge pour SERCOS | Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | Encastrement face avant possible | Assemblage en rack possible | Montage mural/direct | Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Prise en charge du protocole EtherNet/IP | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET | Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Prise en charge du protocole SafetyBUS p | Tension d'alimentation DC (V) | Tension admissible en sortie (V) | Tension admissible à l'entrée (V) | Entrées analogiques configurables | Sorties analogiques configurables | SIL selon IEC 61508 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461.35 € | 1 | 7 jours | 17.5 | 114.5 | 99 | - | - | 0|0 | — | Non | Oui | — | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | — | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aucun | Connexion à vis | — | Aucun | Autre | Non | Non | — | — | — | Aucun | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | -|- | -|- | -|- | - | - | Aucun | |||
449.17 € | 1 | 68 jours | — | — | — | — | — | -|- | — | — | Non | DC | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | - | - | -|- | — | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | — | — | — | — | Non | — | — | — | — | Non | Non | Non | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -|- | - | -|- | Non | Non | — | |||
351.49 € | 1 | 7 jours | 17.5 | 99 | 114.5 | - | - | 0|0 | — | Non | Oui | — | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | — | Non | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aucun | Connexion à vis | Oui | Aucun | Autre | Non | Non | Non | Non | Non | Aucun | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | -|- | -|- | 0|250 | - | - | Aucun | |||
351.49 € | 1 | 68 jours | 17.5 | 99 | 114.5 | - | - | 0|0 | DC | Non | Oui | — | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 5 | Non | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | Connexion à vis | Oui | Aucun | Autre | Non | Non | Non | Non | Non | Aucun | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 19.2|30.5 | 250|250 | -|- | - | - | Aucun | |||
385.86 € | 1 | 61 jours | 17.5 | 99 | 114.5 | - | - | 0|0 | DC | Non | Oui | — | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | — | Non | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aucun | Connexion à vis | Oui | Aucun | Autre | Non | Non | Non | Non | Non | Aucun | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 19.2|30.5 | -|- | 0|30.5 | - | - | Aucun | |||
385.86 € | 1 | 89 jours | 17.5 | 99 | 114.5 | - | - | 0|0 | DC | Non | Oui | — | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0.2 | Non | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | — | Connexion à vis | Oui | Aucun | Autre | Non | Non | Non | Non | Non | Aucun | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 19.2|30.5 | 12|30.5 | -|- | - | - | Aucun |
Loading...
Signal d'entrée courant 1(mA) | — | Convient aux fonctions de sécurité | Non | Nombre d'entrées numériques | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de sorties vidéo numériques | 0 | Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles série TTY | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles USB | — | Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 | Nombre d'interfaces matérielles autres | 0 |
Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé | Oui | Accessoire système | Oui | Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non |
Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non | Degré de protection (IP) | IP20 | Catégorie selon EN 954-1 | — |
Nombre de ports PROFINET | 0 | Nombre d'interfaces matérielles HW | 0 | Norme radio Bluetooth | — |
Norme radio WLAN 802.11 | — | Maître de liaison IO | Non | Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | -|- |
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | -|- | Type de tension de sortie | — | Entrées numériques configurables | Non |
Sorties numériques configurables | Non | Radio GPRS standard | — | Radio GSM standard | — |
Radio UMTS standard | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Nombre d'entrées analogiques
Nombre de sorties analogiques
Temporisation à l'échange de signal(ms)
Type de tension de la tension d'alimentation
Protocole de prise en charge pour LON
Avec interface optique
Type de tension (tension d'entrée)
Protocole de prise en charge pour TCP/IP
Protocole de prise en charge pour ASI
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS
Protocole de prise en charge pour CAN
Protocole de prise en charge pour INTERBUS
Protocole de prise en charge pour KNX
Protocole de prise en charge pour MODBUS
Protocole de prise en charge pour Data-Highway
Protocole de prise en charge pour DeviceNet
Protocole de prise en charge pour SUCONET
Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus
Courant de sortie(A)
Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
Tension de sortie à la sortie numérique(V)
Courant de sortie à la sortie numérique(A)
Entrée analogique, courant
Entrée analogique, tension
Entrée analogique, résistance
Entrée analogique, température de la résistance
Entrée analogique, thermocouple
Signal d'entrée analogique configurable
Entrée analogique, courant
Sortie de tension analogique
Signal de sortie analogique configurable
Protection contre les courts-circuits, sorties numériques disponibles
Résolution des entrées analogiques(Embout)
Résolution des sorties analogiques(Embout)
Type de sortie numérique
Type de raccordement électrique
Montage sur rail possible
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz
Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière
Protocole de prise en charge pour SERCOS
Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety
Encastrement face avant possible
Assemblage en rack possible
Montage mural/direct
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1
Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety
Prise en charge du protocole EtherNet/IP
Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus
Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA
Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET
Protocole de prise en charge pour PROFIsafe
Prise en charge du protocole SafetyBUS p
Tension d'alimentation DC(V)
Tension admissible en sortie(V)
Tension admissible à l'entrée(V)
Entrées analogiques configurables
Sorties analogiques configurables
SIL selon IEC 61508
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles