Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Hauteur(mm) | 119.8 | Profondeur(mm) | 71.5 | Signal d'entrée courant 1(mA) | 0.003 |
---|---|---|---|---|---|
Convient aux fonctions de sécurité | Non | Nombre de sorties vidéo numériques | 0 | Temporisation à l'échange de signal(ms) | 0|0 |
Type de tension de la tension d'alimentation | DC | Protocole de prise en charge pour LON | Non | Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles série TTY | 0 | Nombre d'interfaces matérielles USB | — | Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles autres | 2 | Avec interface optique | Non | Type de tension (tension d'entrée) | DC |
Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Non | Protocole de prise en charge pour ASI | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Non |
Protocole de prise en charge pour CAN | Non | Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Non | Protocole de prise en charge pour KNX | Non |
Protocole de prise en charge pour MODBUS | Non | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Non | Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Non |
Protocole de prise en charge pour SUCONET | Non | Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | Oui | Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles | Non |
Type de sortie numérique | Aucun | Type de raccordement électrique | Autre | Montage sur rail possible | Oui |
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | Aucun | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | Autre | Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé | Oui |
Accessoire système | Oui | Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non | Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non |
Degré de protection (IP) | IP20 | Protocole de prise en charge pour SERCOS | Non | Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | Non |
Catégorie selon EN 954-1 | — | Nombre de ports PROFINET | 0 | Nombre d'interfaces matérielles HW | 0 |
Encastrement face avant possible | Non | Assemblage en rack possible | Non | Montage mural/direct | Non |
Norme radio Bluetooth | — | Norme radio WLAN 802.11 | — | Maître de liaison IO | Non |
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Aucun | Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Non | Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Non |
Prise en charge du protocole EtherNet/IP | Non | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Non | Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Non |
Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET | Non | Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | Non | Prise en charge du protocole SafetyBUS p | Non |
Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | -|- | Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | -|- | Tension d'alimentation DC(V) | 19.2|30 |
Tension admissible en sortie(V) | -|- | Tension admissible à l'entrée(V) | 24|30 | Type de tension de sortie | — |
Entrées numériques configurables | Non | Sorties numériques configurables | Non | Radio GPRS standard | — |
Radio GSM standard | — | Radio UMTS standard | — | SIL selon IEC 61508 | Aucun |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Nombre d'entrées numériques
Courant de sortie(A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles