Borne en ligne, borne de sortie numérique, IB IL (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2692898
2700172
2701009
2861263
2861289
2861292
2861470
2861496
2861603
2861687
2861700
2861988
2862013
2862822
2862961
2878340
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Nombre de sorties vidéo numériques Type de tension de la tension d'alimentation Courant de sortie
(A)
Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles Tension d'alimentation AC 50 Hz
(V)

387.69 €

1 47 jours 48.8119.8320.5Non-|-

88.62 €

2 75 jours 12.2119.880.5Oui24|24

103.85 €

2 7 jours 12.2140.540.5Oui-|-

83.08 €

2 7 jours 12.2119.82DC2Oui24|24

173.08 €

1 7 jours 48.8119.88DC0.5Oui-|-

270.00 €

1 7 jours 48.8140.516DC0.5Oui24|24

60.92 €

3 7 jours 12.2119.820.5Oui-|-

90.00 €

2 26 jours 12.2119.820.5Oui-|-

218.77 €

1 7 jours 48.8119.882Oui-|-

216.00 €

1 26 jours 48.8119.500.5Oui-|-

104.54 €

2 7 jours 12.2119.82DC2Oui-|-

110.77 €

2 7 jours 12.2140.540.5Oui-|-

332.31 €

1 7 jours 48.8140.5160.5Oui-|-

318.46 €

1 47 jours 48.8119.8320.5Oui24|24

304.62 €

1 7 jours 48.8140.516DC0.5Oui24|24

343.38 €

1 61 jours 48.8119.8320.5Oui-|-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Profondeur(mm) 71.5 Signal d'entrée courant 1(mA) Convient aux fonctions de sécurité Non
Nombre d'entrées numériques 0 Temporisation à l'échange de signal(ms) 0|0 Protocole de prise en charge pour LON Non
Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-232 0 Nombre d'interfaces matérielles RS-422 0
Nombre d'interfaces matérielles RS-485 0 Nombre d'interfaces matérielles série TTY 0 Nombre d'interfaces matérielles USB
Nombre d'interfaces matérielles en parallèle 0 Nombre d'interfaces matérielles autres 2 Avec interface optique Non
Type de tension (tension d'entrée) Protocole de prise en charge pour TCP/IP Non Protocole de prise en charge pour ASI Non
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS Non Protocole de prise en charge pour CAN Non Protocole de prise en charge pour INTERBUS Non
Protocole de prise en charge pour KNX Non Protocole de prise en charge pour MODBUS Non Protocole de prise en charge pour Data-Highway Non
Protocole de prise en charge pour DeviceNet Non Protocole de prise en charge pour SUCONET Non Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus Oui
Type de sortie numérique Autre Type de raccordement électrique Autre Montage sur rail possible Oui
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz Aucun Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière Autre Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé Oui
Accessoire système Oui Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) Non Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) Non
Degré de protection (IP) IP20 Protocole de prise en charge pour SERCOS Non Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety Non
Catégorie selon EN 954-1 Nombre de ports PROFINET 0 Nombre d'interfaces matérielles HW 0
Encastrement face avant possible Non Assemblage en rack possible Non Montage mural/direct Non
Norme radio Bluetooth Norme radio WLAN 802.11 Maître de liaison IO Non
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 Aucun Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail Non Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety Non
Prise en charge du protocole EtherNet/IP Non Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus Non Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA Non
Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET Non Protocole de prise en charge pour PROFIsafe Non Prise en charge du protocole SafetyBUS p Non
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) -|- Tension d'alimentation DC(V) 19.2|30 Tension admissible en sortie(V) 24|24
Tension admissible à l'entrée(V) 24|24 Type de tension de sortie DC Entrées numériques configurables Non
Sorties numériques configurables Non Radio GPRS standard Radio GSM standard
Radio UMTS standard SIL selon IEC 61508 Aucun

Assistance technique