Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2701560 |
2702171 |
2702264 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'interfaces matérielles autres | Protocole de prise en charge pour INTERBUS | Type de sortie numérique | Protocole de prise en charge pour PROFIsafe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
630.00 € | 1 | Devis | 0 | Non | Aucun | Oui | |||
851.54 € | 1 | Devis | 1 | Oui | Autre | Non | |||
630.00 € | 1 | Devis | 1 | Oui | Autre | Non |
Loading...
Largeur(mm) | 53.6 | Hauteur(mm) | 126.1 | Profondeur(mm) | 54 |
---|---|---|---|---|---|
Signal d'entrée courant 1(mA) | — | Convient aux fonctions de sécurité | Oui | Nombre d'entrées numériques | 0 |
Nombre de sorties vidéo numériques | 4 | Temporisation à l'échange de signal(ms) | 0|0 | Type de tension de la tension d'alimentation | DC |
Protocole de prise en charge pour LON | Non | Nombre d'interfaces matérielles Ethernet industriel | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-232 | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles RS-422 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles RS-485 | 0 | Nombre d'interfaces matérielles série TTY | 0 |
Nombre d'interfaces matérielles USB | — | Nombre d'interfaces matérielles en parallèle | 0 | Avec interface optique | Non |
Type de tension (tension d'entrée) | DC | Protocole de prise en charge pour TCP/IP | Non | Protocole de prise en charge pour ASI | Non |
Protocole de prise en charge pour PROFIBUS | Non | Protocole de prise en charge pour CAN | Non | Protocole de prise en charge pour KNX | Non |
Protocole de prise en charge pour MODBUS | Non | Protocole de prise en charge pour Data-Highway | Non | Protocole de prise en charge pour DeviceNet | Non |
Protocole de prise en charge pour SUCONET | Non | Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus | Oui | Courant de sortie(A) | 2 |
Protection contre les courts-circuits, sorties disponibles | Non | Type de raccordement électrique | Autre | Montage sur rail possible | Oui |
Catégorie de sécurité anti-déflagration gaz | Aucun | Catégorie de sécurité anti-déflagration poussière | Autre | Connexion de bus de terrain possible via un coupleur de bus séparé | Oui |
Accessoire système | Oui | Agent d'exploitation adjoint (Ex ia) | Non | Agent d'exploitation adjoint (Ex ib) | Non |
Degré de protection (IP) | IP20 | Protocole de prise en charge pour SERCOS | Non | Prise en charge du protocole INTERBUS-Safety | Non |
Catégorie selon EN 954-1 | — | Nombre de ports PROFINET | 0 | Nombre d'interfaces matérielles HW | 0 |
Encastrement face avant possible | Non | Assemblage en rack possible | Non | Montage mural/direct | Non |
Norme radio Bluetooth | — | Norme radio WLAN 802.11 | — | Maître de liaison IO | Non |
Niveau de performance selon EN ISO 13849-1 | Niveau e | Protocole de prise en charge pour AS - Sécurité d'interface au travail | Non | Protocole de prise en charge pour DeviceNet Safety | Non |
Prise en charge du protocole EtherNet/IP | Non | Protocole de prise en charge pour Foundation Fieldbus | Non | Protocole de prise en charge pour PROFINET CBA | Non |
Protocole de prise en charge pour E/S PROFINET | Non | Prise en charge du protocole SafetyBUS p | Non | Tension d'alimentation AC 50 Hz(V) | -|- |
Tension d'alimentation AC 60 Hz(V) | -|- | Tension d'alimentation DC(V) | 19.2|30.2 | Tension admissible en sortie(V) | 24|24 |
Tension admissible à l'entrée(V) | -|- | Type de tension de sortie | DC | Entrées numériques configurables | Non |
Sorties numériques configurables | Non | Radio GPRS standard | — | Radio GSM standard | — |
Radio UMTS standard | — | SIL selon IEC 61508 | 3 |
Configurer
Propriétés de base
Nombre d'interfaces matérielles autres
Protocole de prise en charge pour INTERBUS
Type de sortie numérique
Protocole de prise en charge pour PROFIsafe
Type
Propriétés optionnelles